Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik
> VLT Frekvensomformere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AV210 skråsædeventil

Danfoss' skråsædeventil reducerer omkostninger for førende producent af autoklaveringsudstyr

20. august 2009
Danfoss' eksternt styret AV210-skråsædeventil er den ultimative løsning til krævende industrielle applikationer. Den alsidige og gennemprøvede AV210-ventil har en fremragende ydeevne i applikationer med høje temperaturer og fangede for nylig opmærksomheden hos en førende europæisk producent af autoklaveringsudstyr. Resultatet er en tilpasset ventil, som har reduceret monteringsomkostninger og risikoen for lækager.

Tæt, hårdfør og økonomisk

Da en britisk producent af autoklaveringsudstyr ønskede at reducere sine monteringsomkostninger for autoklaver, var Danfoss hurtig til at tage udfordringen op. Danfoss' ingeniører begyndte arbejdet og udviklede en skråsædet messingventil med et udvendigt gevind. Resultatet blev, at producenten reducerede sine omkostninger til ventilinstallering med 50 %.

Men hvordan hjælper en ventil med udvendigt gevind med at reducere monteringsomkostninger? Med en traditionel ventil med indvendigt gevind skal man montere en kompressionsadapter med udvendigt gevind på ventilen for at forbinde den til røret. Men når man bruger en ventil med udvendigt gevind og konisk indvendig overflade, skal man kun bruge en kompressionsring og en kompressionsmøtrik. Dette reducerer ikke kun omkostningerne til komponenter, men også monteringstiden og risikoen for lækager, fordi der kun skal laves én forsegling ved hver port i stedet for to. Da mange større autoklaveringsapparater normalt har en række eksternt styrede ventiler, er udvendigt gevind et klogt valg og det mest økonomiske alternativ.

Den robuste AV210 er kendt som "problemløserventilen" og kan klare temperaturer op til 180° C og tryk på 10 bar. Den kan også med lethed håndtere snavspartikler i mediet. Andre vigtige egenskaber:

  • Det indre ventilhus er konstrueret til en mere jævn gennemstrømning og bedre gennemstrømningskapacitet
  • Spindelforseglingen i et vinklet stykke giver en høj integritet i både åbne og lukkede retninger
  • Designet med flydende plade giver fremragende selvjustering og sikrer tæt montering
  • Ventilhuset findes i bronze og rustfrit stål
Autoclaves - instruments
AV210 er også alsidig. Den findes med en standardhunforbindelse og støttes af en lang række tilbehør, herunder indikatorer til ventilposition, manuel tilsidesættelse og kapacitetsregulering samt en serie med 3/2-vejsmagnetventiler.

Kontakt den nærmeste Danfoss-afdeling for at få flere oplysninger.


Af Kevin Mee, Strategic Sales Development Manager

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.