Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss A/S: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009

13. november 2009
”De markeder, Danfoss betjener, er fortsat præget af usikkerhed og lavt aktivitetsniveau, og vi forventer derfor ikke umiddelbart nogen afsætningsmæssig bedring i 4. kvartal. Vi oplever dog en vis stabilisering, der indikerer, at det seneste års voldsomme fald i afsætningen er stoppet. Vi begynder samtidig at se de første resultater i vores indtjening af de omkostningsreduktioner, der er gennemført. Selvom resultatet ikke er tilfredsstillende, ligger det inden for de forventninger, vi havde til kvartalet. Sauer-Danfoss har det stadigvæk svært, og selvom udviklingen også her har stabiliseret sig, forventer vi, at der vil gå en rum tid, før Sauer-Danfoss er tilbage i et vækst-scenarie.”

Niels B. Christiansen, adm. direktør og CEO, Danfoss A/S

Hovedpunkter for de første tre kvartaler af 2009:

  • Omsætningen blev i de første ni måneder på 19,0 mia. DKK, svarende til et fald på 4%. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning er der tale om et fald på 17% mod en vækst på 5% året før.
  • Koncernresultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter viste et underskud på 364 mio. DKK mod et overskud på 1.024 mio. DKK året før. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er i samme periode på 255 mio. DKK.
  • Koncernresultat af primær drift (EBIT) blev et underskud på 1.056 mio. DKK mod et overskud på 1.035 mio. DKK året før. Resultat af primær drift (EBIT) for Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) er på - 219 mio. DKK mod 1.226 mio. DKK i 2008.
  • Resultat før skat blev et underskud på 1.329 mio. DKK, mens resultat efter skat viste et underskud på 921 mio. DKK.
  • I 3. kvartal faldt omsætningen med 23% til 6,5 mia. DKK, mens EBIT blev positiv med 194 mio. DKK. Resultat før skat blev på 129 mio. DKK.
  • Det frie cash flow for de første ni måneder blev på 708 mio. DKK mod -3.120 mio. DKK året før.

Forventninger til 2009:
På baggrund af udviklingen i 3. kvartal fastholder Danfoss sine forventninger til omsætningen for 2009.
Værdiansættelsen af Sauer-Danfoss er præget af usikkerhed, hvorfor der i 4. kvartal vil blive foretaget en nedskrivning (impairment) af dette aktiv. Resultatforventningerne for 2009 justeres derfor, så de afspejler såvel et bedre operationelt resultat som den forventede nedskrivning på Sauer-Danfoss. På grund af den store usikkerhed, tilbageholdenhed og nervøsitet, der fortsat præger markederne, er resultatforbedringerne dog forbundet med væsentlige usikkerheder.

  • Danfoss forventer en omsætning i niveauet 24 mia. DKK til 25 mia. DKK.
  • EBIT ventes at blive i niveauet -2,0 mia. DKK til -2,3 mia. DKK. For Danfoss (eksklusive Sauer-Danfoss) ventes EBIT at blive i niveauet 0 til -0,3 mia. DKK.
  • Resultatet før skat ventes at blive i niveauet - 2,0 mia. DKK til -2,3 mia. DKK.

Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til:

Niels B. Christiansen, adm. direktør og CEO, tlf.: 74 88 75 50
Per Have, Chief Financial Officer, tlf.: 74 88 40 01
Ole M. Daugbjerg, Chief Reputation Officer, tlf.: 74 88 20 08

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.