Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik
> VLT Frekvensomformere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss A/S: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2008

10. november 2008
”Den globale afmatning har skabt en mærkbar usikkerhed på en række af de markeder, Danfoss betjener. Uagtet at det er lykkedes Danfoss at opnå en vis salgsfremgang, må vi konstatere, at det bliver umuligt at nå de finansielle mål for 2008, vi tidligere har sat os. Vi må samtidig erkende, at den generelle markedssituation i stigende grad er præget af nervøsitet og tilbageholdenhed, hvorfor en troværdig foruddiskontering af de kommende måneders udvikling er mere end almindeligt vanskelig.

Det betyder, at Danfoss er gået i gang med at foretage de tilpasninger af organisationen, de stærkt forværrede markedsudsigter tilsiger. Vi har valgt at gennemføre disse, selvom det vil kræve hensættelser, der reducerer årsresultatet yderligere. Danfoss’ samlede resultat for 2008 vil tillige være væsentligt påvirket af regnskabs¬tekniske justeringer i kølvandet på købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss. Disse justeringer vil medvirke til at sløre, at den grundlæggende forretning har udviklet sig fornuftigt, selv når vi tager højde for den generelle afmatning.”

Niels B. Christiansen, adm. direktør og CEO, Danfoss A/S

Hovedpunkter for de første tre kvartaler af 2008:

Sammenligningstallene er påvirket af, at Sauer-Danfoss ikke indgår i 2007 tallene, mens Sauer-Danfoss indgår fuldt konsolideret fra og med 3. kvartal 2008. 

  • Omsætningen blev på 19,9 mia. DKK, svarende til en vækst på 19%. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning er der tale om en vækst på 5% mod 14% i samme periode året før.
  • Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter blev på 1.024 mio. DKK, mens resultat af primær drift (EBIT) blev 1.035 mio. DKK. I de første seks måneder af året viste den underliggende forretning en fornuftig udvikling, men store dele af forretningen er i slutningen af 3. kvartal blevet ramt af den stigende tilbageholdenhed og afmatning på de globale markeder. Resultatet er påvirket af regnskabstekniske reguleringer efter købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss.
  • Resultat efter skat blev på 571 mio. DKK, mod 869 mio. DKK året før. I resultatet for 2007 indgik en ekstraordinær indtægt fra salget af Damcos A/S på 186 mio. DKK.
  • Medarbejderantallet er vokset til 32.806 fra 21.826 i 3. kvartal 2007.

Forventninger til 2008:
Udviklingen på koncernens hovedmarkeder i 3. kvartal samt den store usikkerhed omkring udviklingen i 4. kvartal gør, at Danfoss nedtoner sine forventninger til året som helhed, idet disse samtidig er kraftigt påvirket af regnskabstekniske reguleringer efter købet af aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss. 

  • Den samlede omsætning (inklusive Sauer-Danfoss) ventes således at ende i niveauet 27 til 28 mia. DKK.
  • EBIT ventes at blive mellem 0,6 mia. DKK og 1 mia. DKK, når alle regnskabsmæssige påvirkninger af købet af aktierne i Sauer-Danfoss er foretaget. Dermed vil Sauer-Danfoss af regnskabstekniske årsager bidrage negativt til den samlede EBIT i 2008.

Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til:

Niels B. Christiansen, adm. direktør og CEO: 74 88 75 50
Ole M. Daugbjerg, Chief Reputation Officer: 74 88 20 08

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.