Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik
> VLT Frekvensomformere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MCI motorstarter

En elektronisk motorstarter, der sparer tid og penge

5. december 2007
Mange landmænd bruger stadig en stjernetrekantstarter til korntørringsanlægget – på trods af dets mangel på effektivitet og fleksibilitet. Heldigvis har Danfoss løsningen. MCI Complete er en elektronisk motorstarter, der er hurtig og nem at installere, giver mindre mekanisk belastning på anlægget samt reducere motorens startstrøm.
MCI CL fås i fire effektstørrelser.

Hurtig, driftssikker og nem at installere: MCI Complete er den naturlige starter til korntørringsanlæg

Om årets høst bliver vellykket afhænger blandt andet af om landmanden får tørret kornet i god tid.
Med den driftsikre motorstarter MCI Complete fra Danfoss, undgår landmændene den risiko, der ligger i, at korntørringsanlægget ikke startes korrekt. Desuden reduceres startstrømmen op til 40 procent hvilket kan bevirke udgiftsbesparelser til El-forsyningsselskabet.
På visse anlæg kan det være nødvendig at starte blæseren op ubelastet.

MCI Complete er nem at installere og montere og der medfølger fuld dokumentation i form af
CE-mærke og overensstemmelseserklæring. Det er en komplet løsning, der ikke kræver yderligere komponenter, som forsikringer og termorelæ. Motoren fås i fire effektvarianter – 7,5, 11, 15 og 22 KW – så det er let at finde den motor, der er mest velegnet til et bestemt korntørringsanlæg. Blandt de øvrige funktioner kan nævnes:
Korntørring, markvanding og gyllepumper
  • IP 65-kapsling
  • Hoved- og reparationsafbryder
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
  • Manuel betjening samt fjernbetjening af starteren
  • 400 V drift- og styrespænding
  • Standardtilslutning af motor (3 ledere, nulleder ikke nødvendig)
  • Startmoment justerbart op til 85 % af nominelt moment
  • Leveres til belastninger på 15 – 25 – 30 og 43 ampere
MCI Complete kan også anvendes til alternative udfordringer i det miljø, landmanden befinder sig i, f.eks. markvandingsanlæg og gyllepumper.


Af Leif Dalsgaard, Sales Team Leader

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.