Arkiv
> Koncern Nyheder
> Køleautomatik
> Industriautomatik
> VLT Frekvensomformere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss A/S: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007

12. november 2007
Vi har også i 3. kvartal oplevet en stor efterspørgsel efter vores produkter med en tilfredsstillende vækst til følge. Høje råvarepriser og engangsomkostninger i forbindelse med flytning af produktionsenheder har betydet, at indtjeningen ikke procentuelt helt har kunnet følge med den stigende omsætning. Disse forhold betyder, at vi forventer, at indtjeningen for hele 2007 vil være i den lavere ende af vores forventninger.
Jørgen M. Clausen, adm. direktør og CEO, Danfoss A/S

Hovedpunkter for de første tre kvartaler af 2007:

  • Omsætningen steg med 18 % til 16,6 mia. kroner fra 14,1 mia. kroner i samme periode sidste år. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg, er der tale om en vækst på 14 %, mod 12 % i samme periode året før.
  • Resultatet før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 15 % til 1.273 mio. kroner fra 1.103 mio. kroner, mens resultatet af den primære drift (EBIT) steg til 1.235 mio. kroner fra 1.221 mio. kroner i 3. kvartal 2006.
  • Resultatet før skat blev på 1.142 mio. kroner, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket af finansielle poster.
  • Medarbejderantallet er vokset til 21.826 fra 20.628 på samme tidspunkt i 2006.

Forventninger til 2007: 

  • Danfoss fastholder forventningerne til omsætningen, der blev meddelt i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for 2006. De fortsat høje råvarepriser kombineret med restruktureringsomkostninger betyder dog, at forventningerne til indtjeningen ligger i den lave ende af spændet.
  • Omsætningen ventes således fortsat at være i den høje ende af niveauet 21 til 22 mia. kroner. I forhold til 2006 vil det svare til en vækst på mellem 8 % og 13 %.
  • Resultat af primær drift (EBIT) ventes fortsat at være mellem 1,6 og 1,8 mia. kroner. Årets resultat ventes nu at blive i den nedre del af spændet. Heraf ventes tilkøbte virksomheder at bidrage med 50 mio. kroner. Den fulde resultateffekt af de i 2006 tilkøbte virksomheder ventes først at vise sig i indtjeningen i 2008. EBIT margin ventes således nu at blive mellem 7,5 % og 8 %.
  • Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne.

Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til:

Stabsdirektør Ole M. Daugbjerg (74 88 20 08)

Nyheder

Intern og ekstern kommunikation er nogle af de vigtigste redskaber, der medvirker til, at Danfoss når de overordnede mål og resultater samt igangsætter aktiviteter.
Kommunikation er baseret på en åben og ærlig dialog med samtlige interessenter, hvilket vil fremme deres forståelse for Danfoss koncernen.