(DK) Danfoss Denmark
Vandventiler
> Produkter
> Om Vandventiler
> Kundeservice
> Hvem er hvem
> Kontakt os
 
 
 
 
 

Kontraventiler

Danfoss kontraventiler findes i mange varianter, der kan tilpasses forskellige slags væsker samt et utrolig stort udvalg af installationer med hver deres specifikke egenskaber.
Socla kuglekontraventil
med flanger
For råvand, urene medier og spildevand
DN50-350
>408
Socla indstiksventil
for vandmålere
VA godkendt
DN15-25
Socla kontraventil
VA godkendt
3/8"-2"
Socla kontrollerbar kontraventil
Godkendt til brandinstallationer
VA godkendt
DN1/2-2
Socla sæde kontraventil
med flanger
VA godkendt
DN40-500
Socla kontrollerbar kontraventil
VA godkendt
Godkendt til mediekategori 2
DN1/2-2


Socla kontraklapventil
Syrefast rustfri stål med FKM O-ring
Sandwichmodel
DN40-300
>627V
Socla metaltættende kontraventil
Syrefast rustfri stål
for indspænding
DN15-200
>812X