Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister
> Udstilling

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Varmepumper - En begrundelse - Mange besparelser

Uanset om du producerer varmepumper til boliger eller kommerciel anvendelse med mere end 20 kW, ved du, hvor vigtigt det er at vælge hver komponent med omhu. Udvælgelsen af den kompressor, varmeveksler, regulator og faktisk enhver del, som yder et afgørende bidrag til en god og sikker drift samt effektiviteten af ​​dit slutprodukt, er vigtigt. Når de kombineres, er deres fælles betydning endnu større.

Five is NOT a Crowd
Hvad end du har brug for til dit varmepumpesystem, kan du finde det ved Danfoss. Hver eneste komponent er udviklet med henblik på den konkrete applikation, og er derfor præcist tilpasset til behovene i et varmepumpesystem.

- Kompressorer 
- Varmevekslere
- Regulatorer
- Tilbehør
- Ekspansionsventiler