Ny serie af linje komponenter til industriel køling
Det nye sortiment af linje komponenter til industriel køling - SVL Flexline™ - er baseret på det succesfulde modulære platformskoncept fra ICF og ICV ventilerne i Flexline™ serien. Det er i sandhed én platform med mange muligheder.
Den nye SVL Flexline™ tilbyder fleksibilitet, enkelhed og effektivitet. Baseret på et fælles hus (vinkel eller ligeløbs) har modulerne i SVL platformen fem forskellige funktioner: Stop, regulering, stop-kontra, kontra og filter.
Alle fem funktionsmoduler passer i det samme hus, og de har alle det samme høje specifikationsniveau, det samme designsystem samt enkel og problemfri montering.
Fordele ved den nye SVL Flexline™ platform
En specifikation for hele platformen gør det meget nemt at vælge den rigtige ventil til din applikation.
- Godkendt fra -60 °C til 150 °C (-76 °F til 302 °F) og op til 52 bar/754 psi.
- Velegnet til subkritiske CO2- og varmepumpeanlæg.
- Godkendt til alle regioner og lande. Korea og Japan er endnu uafklarede.
Et fælles hus gør det nemt og hurtigt at skifte mellem funktionerne.
- Hvis en komponent af en eller anden grund er blevet monteret på det forkerte sted i systemet, kan det hurtigt løses ved at udskifte modulet.
Fælles reservedele og det modulære design reducerer kompleksiteten og lageromkostningerne og giver samtidig mulighed for hurtig og nem service.
- Det er nemmere at vælge reservedele, fordi der er færre kodenumre til at dække alle konfigurationer.
- Varebeholdningen af reservedele er mere fleksibel, fordi de respektive reservedele har flere anvendelsesmuligheder.