Intelligent modulopbygning giver øget fleksibilitet
Flexline™-platformen er synonym med fleksibilitet inden for industrielle kølekomponenter. Hvert produkt er baseret på et modulopbygget koncept og har alle en række fordele, blandt andet fleksibelt udvalg og nem installation og vedligeholdelse. Der er ingen funktionalitet i huset, så funktionen af en ventil ændres blot ved at udskifte indsatsen.
Flexline™ baner vejen for bæredygtighed, da både livstidsomkostninger og udledninger fra eventuelle lækager er yderligere reducerede takket være det innovative design og de omhyggeligt konstruerede ventiltilslutninger.
Danfoss giver dig én samlet løsning, hvilket letter hele processen fra start til slut. Vores Flexline™-platform tilbyder en praktisk og omkostningseffektiv modulopbygget løsning, der er godkendt til alle kølemidler på alle globale markeder. Resultatet er intelligent enkelhed, tidsbesparende effektivitet og avanceret fleksibilitet.
Reguleringsventiler - ICV Flexline™
ICV Flexline™ familien består af ICM motorstyring og ICS pilotstyrede servoventiler. Begge ventiltyper er baseret på et fælles ventilhus, hvilket giver en unik fleksibilitet. Det modulære ICV Flexline™ koncept gør det i høj grad muligt at opbygge en ventil, der giver energibesparelser og reducerer nedetid. Alle ventiler er konstrueret til et maksimalt driftstryk på 52 bar og kan effektivt anvende CO2 og fremtidige højtrykskølemidler. Du er derfor garanteret, at dine behov dækkes af en pålidelig, sikker og grøn løsning - både nu og i fremtiden.
Komplet ventilstation - ICF Flexline™
Avanceret fleksibilitet og tidsbesparende effektivitet er nøgleordene for ICF Flexline™ ventilstationen. Reguleringsløsningen har flere tilslutninger og giver besparelser på forskellige områder ved at erstatte en række ventiler med blot en ventilstation. Ventilstationen er en ægte plug and play løsning, som er let at installere, og som består af et ventilhus og højst fire eller seks funktionsmoduler. Derudover dækker den 90 % af alle applikationer med bare fire grundlæggende konfigurationer og giver desuden mulighed for mere end 50 specielle konfigurationer. ICF ventilstationen er designet til både lav-og højtrykskølemidler og kan anvendes i væskelinjer, kompressor injektionslinjer og varmgasledninger.
Linjekomponenter - SVL Flexline™
Fleksibilitet kendetegner SVL Flexline™ linjekomponenterne. Platformen tilbyder fem forskellige funktioner ved anvendelse af blot to grundlæggende ventilhuse - et ligeløb og et vinkel. Linjekomponenterne er designet til at opfylde alle industrielle krav til køling. De dækker et temperaturområde fra -60 °C til 150 °C, kan modstå et driftstryk på op til 52 bar og er godkendt til alle regioner. Den intelligente enkelhed og avancerede fleksibilitet af linjekomponenterne giver et nemt og tidsbesparende udvalg og reducerer lagerbehovet.
Hvad betyder det for...
Ejere af anlæg, rådgivende ingeniører, installatører og teknikere, OEM'er og distributører/grossister?
Er du interesseret i at læse mere? - Se nedenstående links.