Køleautomatik
> Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler & energieffektivitet
> Brancheområder
> Kurser og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Termostatiske ekspansionsventiler fås som kombinationssæt, f.eks. med separat ventilhus og dyse, eller som komplet ventil(fast dyse).Kategorien omfatt...
>Termostatiske ekspansionsventiler
Standard magnetventiler til køleanlæg med fluorerede kølemidler og ammoniak (R 717) samt magnetventiler til vand og brine. Kategorien indeholder også...
>Magnetventiler
Rækken af tryk- og temperaturregulatorer har mange forskellige funktioner både i kommercielle og industrielle køle- og luftkonditioneringsanlæg. For e...
>Tryk- og temperaturregulatorer
Øvrige komponenter til kommerciel og industriel køling omfatter mange forskellige produkttyper, som for eksempel varmevekslere, olieudskillere, filtre...
>Øvrige komponenter
Elektronisk styrede ventiler til køleanlæg til anvendelse sammen med elektroniske styringer, typisk ADAP-KOOL® styringer. Serien består af elektronisk...
>Elektronisk styrede ventiler
Danfoss spoler er specielt udviklet til det aggressive miljø med høj fugtighed og store temperatursvingninger, som findes i de fleste køleanlæg.Det ny...
>Spoler til magnetventiler
Rækken af pressostater og termostater dækker mange applikationer indenfor køle- og luftkonditioneringsanlæg. Pressostaterne og termostaterne er delt o...
>Termostater & pressostater
Trykstyrede vandventiler bruges til regulering af vandmængden i køleanlæg med vandkølede kondensatorer.Med vandventilerne opnås en modulerende reguler...
>Vandventiler
Rækken af tørrefiltre dækker både hermetiske filtre og filtre med udskiftelig indsats.De hermetiske tørrefiltre fås med forskellige funktioner: standa...
>Tørrefiltre
Danfoss produces and delivers a complete range of sight glasses for all applications. Available in solder, flare, face seal or socket versions, they i...
>Skueglas
Danfoss CI-TI™ kontaktorer og motorstartere sørger for problemfri kobling og maksimal beskyttelse af dine kostbare motorer og øvrige elektroniske udst...
>Kontaktorer & Motorstartere
Temperaturfølere, tryktransmittere, niveautransmittere og gasdetektorer til elektroniske styringer til[ køleanlæg.
>Elektroniske regulatorer: Følere, transmittere
Stop- og reguleringsventiler er manuelt styrede ventiler til anvendelse i industrielle køleanlæg, f.eks. til afspærring af en del af et anlæg i forbin...
>Stop- og reguleringsventiler
Ventilerne er specielt konstrueret til at beskytte komponenter mod for højt tryk og lever op til de strenge sikkerheds- og kvalitetskrav, der er til i...
>Sikkerhedsventiler
Dette produktområde omfatter mekaniske og elektroniske produkter, specielt egnet til regulering af væskeniveau i industrielle køleanlæg, såsom oversvø...
>Niveauregulatorer
Blackstar kondenseringsaggregater til mindre, kommercielle applikationer som f.eks. kølediske, små kølerum og cateringanlæg. De fås også til R134a, R4...
>Kondenseringsaggregater
Danfoss Appliance Controls udvikler og producerer temperaturstyringer til husholdninger og små kommercielle anlæg. Produktområdet omfatter CFC-frie el...
>Appliance Controls
Flanger, fittings, motorer, dyser og andet tilbehør og reservedele til hele produktudvalget til køle- og luftkonditionering. Afsnittet indeholder også...
>Tilbehør til styringer og reservedele
Our innovative micro plate heat exchangers (MPHEs) deliver exceptional value and performance using minimal material, for exceptional price stability...
>MPHE, Heat Exchangers
Udvalget af Danfoss kompressorer strækker sig fra små hermetiske jævnstrøms kompressorer til mobilapplikationer op til store scroll kompressorer til k...
>Kompressorer
ICV Familien ICS servostyret ventil ICS ventil består at 3 hovedkomponenter: Ventilhus, funktionsmodul og et topdæksel. De monterede pilot ventiler a...
>ICF-ventilstation