Køleautomatik
> Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler & energieffektivitet
> Brancheområder
> Kurser og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

Krumtaphusvarmelegeme

Krumtaphusvarmere
Ascending Order7 Post(er)
select
select
select
select
>120Z0459
PTCPTC varmer 27WAlle modellerMultipak
>120Z0460
PTCPTC varmer 27WAlle modellerIndustripakning
>7773009
-Bæltetype krumtaphusvarmelegeme 50 W, 400 V, UL godkendtMT(Z)044-081, LT(Z)040-050, NTZ096-136Multipak
>7773106
TilbehørBæltetype varmelegeme til krumtaphus, 54 W, 230 V, CE-mærke, ULMT(Z)018-040 & LT(Z)022-028 & NTZ048-068 & MPZ038-068 & VTZ038-0Multipak
>7773107
TilbehørBæltetype krumtaphusvarmelegeme 65 W, 230 V, CE & UL godkendtMT(Z)044-081 & LT(Z)040-050 & NTZ096-136 & VTZ086-121Multipak
>7773108
TilbehørBæltetype krumtaphusvarmelegeme 75 W, 230 V, CE & UL godkendtMT(Z)100-160 & LT(Z)088-100 & NTZ215-271& VTZ171-215-242Multipak
>7773117
TilbehørBæltetype krumtaphusvarmelegeme 65 W, 400 V, CE & UL godkendtMT(Z)044-081& LT(Z)040-050 & NTZ096-136 & VTZ086-121Multipak