(DK) Danfoss Denmark
Køleautomatik
> Nyheder
> Optyma Plus Kampagne
> OPTYMA PLUS™ køle scroll
> Produkter
> Køle scroll
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> 3.1.B certifikater
> Reklamationsformular
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Optyma Plus

OPTYMA PLUS™ – Støjsvage kondenseringsaggregater fra Danfoss klar til hurtig installation 

Optyma™ Plus er et nyt sortiment af vejrbestandige, kapslede kondensatoraggregater baseret på Danfoss kvalitetskomponenter, så driftssikkerheden bliver optimal.
Deres vigtigste egenskaber er den lydsvage drift, hurtige og lette installation, kompakte kapsling og det lave energiforbrug.

Optyma™ Plus kondensatoraggregater er især beregnet til udendørs brug tæt ved boligområder og fås til en lang række applikationer.
For mere information om den nye OPTYMA PLUS™ beder vi dig blot indtaste dine data, ved at klikke på linket nederst på denne side – det kunne ikke være nemmere!

OPTYMA PLUS™ er en ny serie kondenseringsaggregater opbygget med Danfoss komponenter for at sikre bedste kvalitet og ydeevne. De vigtigste fordele ved aggregatet er lydniveauet, enkel og hurtig installation, kompakt vejrbestandigt hus og lavt energiforbrug.

+Danfoss komponenter indeni

OPTYMA PLUS™ aggregatet er opbygget med Danfoss komponenter såsom Danfoss kompressorer, skueglas, tørrefilter, 2 stk. afspærringsventiler, kontaktor, termorelæ, pressostat, ventilatorhastighedsregulator og hovedstrømsafbryder monteret på siden af aggregatet.

+Forbedret lydniveau

Aggregatet er udformet for at tilgodese kundernes krav og kan placeres hvor som helst. Støjdæmpende isolering og reduktion af ventilatorhastigheden i driftsperioder med lav kapacitet sikrer, at driften af OPTYMA PLUS™ er så jævn og støjsvag, at den ikke forstyrrer omgivelserne.

+Konstrueret for enkel installation og service

Installatøren kommer specielt til at opleve den enkle og hurtige installation af den nye OPTYMA PLUS™ aggregat. De er små og kompakte, fuldt fortrådet, fabrikstestet og derfor enkle at håndtere. Desuden et vejrbestandigt hus med lang levetid selv i barske omgivelser. Derfor: Montér aggregatet, tilslut strømmen, og anlægget er klar til drift.

OPTYMA PLUS™ Kondenseringsaggregat

OPTYMA PLUS™ er fyldt med de bedste Danfoss komponenter. Den tilbyder en hel ny række yde –og installationsmæssige fordele: Montér aggregatet, tilslut strømmen, og anlægget er klar til drift.