Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister
> Udstilling

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Udvid din markedshorisont Ved at forøge din varmeydelse

8. december 2011
Har du nogensinde tænkt på at udvikle din forretning på et nyt marked som f.eks. at levere varmepumper, der producerer varmt vand i lande med lave omgivelsestemperaturer eller sælge speciel luftkonditionering med højt differentstryk? Nu kan du opnå det! Danfoss Performer® PSH kompressor (R410A) har et udvidet driftsområde, der sætter dig i stand til at forøge varmeydelsen og gå ind på nye markeder!
Samtidig vokser kravet fra kunder om at forøge energieffektiviteten og bevare niveauet for de kontinuerligt stigende energiomkostninger. Kravet til et mere lydsvagt miljø og højere pålidelighed opretholdes. PSH kompressorerne kan håndtere alle disse udfordringer! De giver dig den bedste løsning, mens omkostningen på din enhed formindskes og når et fremragende lydniveau foruden pålidelighed.

Performer® PSH kompressoren dækker en varmekapacitet
fra 38 kW til 77 kW ved -7˚ C, 50˚ C driftspunkt, og den
er forberedt til manifold, kan fås i 4 størrelser, 3-fases
version, fra PSH038 til PSH077.

• PSH038 – 38 kW
• PSH051 – 51 kW
• PSH064 – 64 kW
• PSH077 – 77 kW

Gå efter nye markeder med et fremragende, udvidet driftsområde
Når varmepumper sammenlignes med gas- eller oliefyr, viser den årlige energiregning for rumopvarmning eller produktion af varmt vand en meget stor forskel. For anvendelse i et hotel med 50 værelser kan varmepumpesystemet reducere driftsomkostningen med 50 %sammenlignet med brænder løsninger.
 
En begrænsning for den kommercielle varmepumpe var indtil nu det begrænsede driftstemperaturområde. Varmepumper var ikke i stand til at køre ved en høj kondenseringstemperatur (op til 65° C) for produktion af varmt vand eller rumopvarmning i ombygninger (med gamle radiatorsystemer) under fordampning ved meget lave omgivelsestemperaturer (ned til -20° C), som normalt er tilfældet i kolde lande.

Performer® PSH kompressoren har væskeindsprøjtningsteknologi og derfor et forøget driftsområde. Dette betyder, at den kan nå -20° C mættet fordampningstemperatur for 65° C mættet kondenseringstemperatur. Der kræves kun et ekstra væskerør.
Innovation fører til fordele – 30 % højere pålidelighed Performer® PSH har en indbygget tilslutningskasse, der styrer væskeindsprøjtningen foruden kompressorens sikkerhed. Funktionen sikrer kompressorens driftsområde & spidsbelastningsbeskyttelse foruden alarm og datalagring for forbedret serviceringsmulighed. Du vil nu være i stand til at reducere systemets garantiomkostninger takket være forbedret systempålidelighed og reduceret stilstandstid. 

Lavere støjniveauer giver dine kunder fred i sindet
Performer® PSH overholder foruden lovgivningen dine kunders krav, hvad angår støjniveauer. Kompressoren har i gennemsnittet 3 dBa lavere støjniveau end tilsvarende produkter. Dette opnås delvist ved anvendelse af den patenterede, indbyggede krumtapvarme (SSH) sammen med dens isolering. Funktionen er standard på PSH, og kompressoren vil blive leveret med krumtapvarme monteret.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Brug mindre energi på at udvikle din forretning

Dedikerede Performer® scroll kompressor til varmepumper

Forøgelse af driftsområde giver kunderne besparelser selv under ekstreme forhold. Den nye Performer® scroll kompressor er effektiv selv ved  -25°C fordampningstemperatur.