Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister
> Udstilling

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AKS4100/4100U

Oplev et helt nyt niveau af fleksibilitet og præcision

4. november 2011
Oplev den nye AKS 4100 niveautransmitter med TDR Guided Radar teknologi komplet tilpasset industrikøle segmentet – pålidelig og med høj præcision.  

På grund af den lette “on-site” justeringsprocedure vil du opleve markante tidsbesparelser under installationen med AKS 4100.
AKS 4100 kan bruges til alle ikke brændbare kølemidler – inklusiv ammoniak og CO2. AKS 4100 findes som kabel og koaksial version med eller uden HMI display enhed og i forskellige længder.  

Alle sensorer i den nye AKS 4100 familie er nemme at installere og meget fleksible. Der er ikke behov for kalibrering og sondelængden kan nemt justeres.  

AKS 4100 i kabel version er egnet til de mest anvendte kølemidler inklusiv R717 (ammoniak), HFC og ikke korrosive gasser/væsker undtagen CO2. Den findes i forskellige længder fra 800 mm (31,5 in) og op til 5000 mm (197 in).  

Koaksial versionen af AKS 4100 er designet til anvendelse med CO2. Den kan også anvendes til andre kølemidler. Til marinebrug bør man altid anvende koaksial versionen.
ICF Valve Stations

Danfoss industrikøling

Vi har et fuldt program af komponenter til industrikøleapplikationer.