Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister
> Udstilling

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Budweiser oplever alle fordelene ved Danfoss ICF ventilstation

23. december 2011
Anvendelsen af ​​ICF ventilstationer har effektivt afkortet produktionstiden på fabriksprojektet for Budweiser i Ziyang, Kina. Desuden har ICF ventilstationerne været med til at sikre både stabilitet og nem vedligeholdelse af køleinstallationen. Og yderligere har denne løsning været med til at opnå bemærkelsesværdige besparelser.
Ifølge de beregnede data, kan de installerede 178 Danfoss ICF ventilstationer hjælpe Budweiser fabrikken i Ziyang til at opnå mere end 50% besparelse i ventil installation og mere end 30% besparelse i ventil vedligeholdelses- og driftsomkostninger.

Som den første Budweiser produktionsbase i det sydvestlige område, afspejler Ziyang fabrikken i Kinas Sichuan provins en strategisk betydning på det kinesiske hjemmemarked for Budweiser Group. For at holde trit med idriftsættelsesplanen og den kommende globale konference i den nye base, kan byggeperioden af hele køleanlægget til gæringsområdet ikke vare mere end 4 måneder.

I dette projekt viste Danfoss ICF ventilstationsløsning sit ekstraordinære effekt. Sammenlignet med traditionelle design af industrielle ventilkomponenter, reducerer ICF ventilstationen en lang række svejsninger og da det ikke er nødvendigt at adskille ventilen under svejsning, er der opnået væsentlige tidsbesparelser. Det tykke lag Passivering (TLP) overfladebehandling gør ICF meget velegnet til miljøet omkring øl tankene, hvor skiftende niveauer af luftfugtighed og luft
temperaturer forekommet på grund af den konstante frostopbygning osv.

Udover installation af ICF løsninger i gæringsområdet, er en række af Danfoss øvrige industrikøle komponenter også blevet installeret i forbindelse med deoxidering, humleopbevaring og kontrolsystemer til iskoldt vand. Baseret på den avancerede teknologi og pålidelige produktion, hjælper Danfoss klienten opnå betydelige besparelser i dette projekt.

De mere end 15.000 ICF ventilstationer, som er installeret over hele verden hjælper vores kunder med at spare installationsplads og vedligeholdelsestid – hvilket øger den samlede arbejdstidseffektivitet. ICF er designet og testet til at modstå et maksimalt driftstryk på op til 52 bar (750 psi) i et medie temperaturområde på -60 / +120 °C (-76 / 248 °F), hvilket gør ICF egnet til det naturlige kølemiddel CO2 og andre fremtidige højtrykskølemidler.

Hos Danfoss mener vi, at reelle værdier kommer fra tids- og omkostningsbesparelser og med ICF ventilstationer har vores kunder verden over forenklet deres systemdesign og sparet både tid og omkostninger.

Regional salgschef Anning Zhang udtaler:
"Danfoss ICF ventilstation kræver et minimum af plads i forhold til konventionelle ventilstationer, og det er netop grunden til, at Budweiser Ziyang fabrikken i Kina valgte Danfoss ICF ventilstationer ."
ICF Valve Stations

Danfoss industrikøling

Vi har et fuldt program af komponenter til industrikøleapplikationer.