Når de to direktiver træder i kraft inden for det kommende år, vil de omfattede Danfoss komponenter og udstyr leve op til kravene. Danfoss vil derfor stadig være et sikkert ogpålideligt valg for vores kunder.
Begge direktiver sætter krav til producenter og importører af elektriske- og elektroniske produkter, som nævnt nedenfor (fordelt på 10 forskellige kategorier):
1. Hårdehvidevarer
2. Køkkenudstyr
3. IT- og telekommunikationsudstyr
4. Slutbruger produkter
5. Belysning
6. Elektrisk og elektronisk værktøj
7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr
8. Medicinske instrumenter (kun WEEE)
9. Overvågnings- og justeringsudstyr (kun WEEE)
10. Salgsautomater
KORT OM DIREKTIVERNE
WEEE (Waste Electrical and Electronic Waste) pålægger producenter og importører af SLUTPRODUKTER (udstyr/systemer), som sælges til slutbrugere, at sikre returnering og genbrug af affald fra elektriske/elektroniske produkter, samt den hermed forbundne finansiering.
Producenten / importøren af færdige produkter skal:
• Registrere virksomheden og produktet ved de nationale myndigheder i hvert land, før salget kan begynde.
• Indgå aftaler med godkendte affaldsbehandlere.
• Regelmæssigt rapportere til de nationale myndigheder om hvor mange enheder eller kilo de har solgt.
• Baseret på disse oplysninger betales et gebyr til de nationale myndigheder til at financiere affaldsbehandlingen.
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktivet forbyder producenter og importører at anvende bly, cadmium, hexavalent chrom, kviksølv og flammehæmmerne PBB og PBDE i elektrisk og elektronisk udstyr.
DANFOSS KOMPONENTER OG UDSTYR OMFATTET AF DIREKTIVERNE
Danfoss ser det som en meget vigtig opgave at sikre, at alle kunder i EU, der køber virksomhedens komponenter og udstyr, kan være sikre på, at de kan komme af med det til kontrolleret genbrug, når det ikke længere anvendes. Danfoss vil derfor sikre, at direktivets krav til apparaternes design og let adskillelse efterleves. Til det formål er der nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe, som har fået til opgave at koordinere indsatsen vedrørende direktivet og blandt andet varetage forhandlinger med nationale myndigheder og affaldsbehandlere på tværs af de 25 medlemslande i EU.
I forbindelse med Danfoss komponenter til OEM udstyr omfattet af WEEE direktivet vil Danfoss:
• Mærke de fleste elektroniske komponenter med en "forbudt" affaldsbeholder med hjul og beskrive betydningen af mærkningen i den tilhørende litteratur.
• Forberede adskillelsesinstruktioner for hvert komponent til anvendelse for affalds-behandlerne.
• Udvikle nyt udstyr med fokus på genbrug og genanvendelse.
Danfoss udstyr omfattet af WEEE direktivet:
På nuværende tidspunkt er der ikke noget Danfoss udstyr, der er omfattet af WEEE direktivet.
Danfoss komponenter og udstyr, der er direkte eller indirekte omfattet af RoHS direktivet:
Kun få Danfoss komponenter er direkte omfattet af dette direktiv. De fleste komponenter er dog, som følge af krav fra kunderne, indirekte omfattet, da komponenter indbygget i OEM produkter skal leve op til RoHS direktivet.
Danfoss er meget opmærksom på begge direktiver, og på grund af vores tidlige og proaktive tilgang til miljømæssige spørgsmål, er vi godt på vej til at leve op til de nye krav. Da direktiverne vil omfatte de fleste produkter, der kommer på markedet efter 1. juli 2006, sigter vi mod at vores komponenter lever op til kravene fra starten af 2006.
DEADLINES
RoHS direktivet træder i kraft den 1. juli 2006 (undtagen produkter i kategori 8 og 9).
WEEE direktivet træder i kraft på forskellige datoer i forskellige lande, men generelt:
• Mærkning: medio/ultimo 2005
• Registrering i landene: ultimo 2005/primo 2006
• Rapportering og producenternes forpligtelser: primo 2006