Køleautomatik
> Nyheder
> Produkter
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister
> Udstilling
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Kommercielle kompressorer og WEEE / RoHS direktiverne

3. marts 2006

Status på Danfoss kommercielle kompressorer i forhold til WEEE og RoHS direktiverne, som omhandler elektrisk husholdningsudstyr.

WEEE direktivet 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment)Formålet med WEEE direktivet er at øge EU's niveau inden for miljøbeskyttelse, ved at reducere affaldet fra elektrisk husholdningsudstyr. Producenter af husholdningsudstyr er ansvarlige for at håndtere bortskaffelsen af produkter fra den 13. august 2005.

RoHS direktivet 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances)RoHS direktivet sigter mod en harmonisering af lovgivningen i de forskellige EU lande, som skal begrænse anvendelsen af skadelige stoffer i elektrisk husholdningsudstyr. Generelt må udstyr indeholdende et vist niveau af bly, kviksølv, kadmium, hexavalent krom, PBB'er og PBDE'er ikke markedsføres efter 1. juli 2006.
Produktkategorier omfattet af WEEE & RoHS direktiverne (appendix 1A i direktivet 2002/96/EC)

1. Hårdehvidevarer (se nedenstående)
2. Køkkenudstyr
3. IT- og telekommunikationsudstyr
4. Slutbrugerprodukter
5. Belysning
6. Elektrisk og elektronisk værktøj
7. Legetøj, fritids- og sportsydstyr
8. Medicinske instrumenter (kun WEEE)
9. Overvågnings- og justeringsudstyr (kun WEEE)
10. Salgsautomater

Hårdehvidevarer: Køleskabe, frysere, samt øvrige større anordninger til køling, konservering og opbevaring af fødevarer. Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, el-komfurer, elektriske ovne, elektriske varmeplader, mikrobølgeovne, samt øvrige større anordninger til madlavning og anden fødevarefremstilling. Elektriske varmeanlæg, el-radiatorer, samt øvrige anordninger til opvarmning af rum, senge, sæder, elektriske ventilatorer, luftkonditionering, samt øvrige blæser-, ventilations- og klimaudstyr.

Danfoss kompressorer i forhold til WEEE og RoHS direktiverne
Hårdehvidevarer er plug-and-play udstyr, indkøbt, installeret og ibrugtaget af slutbrugeren.Kompressorer og kondenseringsaggregater fra Danfoss anvendes ikke på denne måde inden for nogen af de nævnte produktkategorier. Kompressorer og kondenseringsaggregater er ikke "plug-and-play" udstyr, men derimod komponenter, som er bygget ind i andet udstyr. Derfor er Danfoss kompressorer ikke direkte omfattet af WEEE og RoHS direktiverne.

RoHS begrænser brugen af visse stoffer
RoHS direktivet fastsætter en maksimal grænse for anvendelsen af 6 stoffer. Begrænsningen er fastsat som en procentsats i forhold til vægt og ppm i elektrisk hushondningsudstyr. For at gøre det enkelt har vi i tabellen nedenfor angivet den maksimale mængde for hvert stof og hvor meget af de forskellige stoffer der eventuelt findes i Danfoss DCC kompressorer. Indholdet af skadelige stoffer i DCC kompressorer er inden for direktivets grænser.  

Stof                                                               Direktivets max. grænse       Max. DCC indhold  
Kadmium - Cd                                       0,01 % (100 ppm)         0,005 % (50 ppm)  
Bly - Pb                                                0,1 % (1000 ppm)          0,02 % (200 ppm)  
Kviksølv - Hg                                         0,1 % (1000 ppm)         0  
Hexavalent krom (VI) - Cr (VI)                0,1 % (1000 ppm)         0,02 % (200 ppm)  
PBB (polybromeret biphenyl)                   0,1 % (1000 ppm)         0  
PBDE (polybromeret biphenyl ethylether)  0,1 % (1000 ppm)         0

Danfoss Commercial Compressors kvalitets- og miljøpolitik
På Danfoss er vi meget bevidst om vores miljømæssige ansvar. Vores produkter og produktionsprocesser er altid i overensstemmelse med lovkravene. Desuden er vi i en konstant process, hvor vi analyserer og reducerer skadelige indvirkninger på miljøet.

Vi samarbejder med dig for at forbedre din forretning

Vores vigtigste princip er altid at være kundeorientert og leve op til vore kunders ønsker og forventninger.

Vores mål er, at vi altid vil være det bedste valg og den foretrukne leverandør og samarbejdspartner.

Sammen kan vi forbedre din forretning
- så kontakt os for at få yderligere information om hvordan Danfoss kan hjælpe.

Vi er her for at gøre det til virkelighed.