Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister
> Udstilling

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Stainless Steel Valves from Danfoss

Rustfristål ventiler

Danfoss rustfrie stålventiler er konstrueret til særligt krævende applikationer, hvor korrosion er uacceptabelt.

Som resten af Danfoss tilbehørssortimentet er ventilerne designet til at give gunstige flowbetingelser og er nemme at afmontere i forbindelse med service. Ventilkeglen er designet til at sikre en perfekt lukning, og ventilerne er designet til høje tryk og et bredt temperaturområde.

Sortimentet inkluderer:
Stopventil type SVA-SS 15 (½”) - 125 (5”)
Reguleringsventil type REG-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Kontraventil type SCA-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Kontraventil type CHV-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Filter type FIA-SS 15 (½”) - 65 (2½”)
Overløbsventil type OFV-SS 20 (3/4”) - 25 (1”)
Nåleventil type SNV-SS
Magnetventil EVRST 10 to 20

Vi samarbejder med dig for at forbedre din forretning

Vores vigtigste princip er altid at være kundeorientert og leve op til vore kunders ønsker og forventninger.

Vores mål er, at vi altid vil være det bedste valg og den foretrukne leverandør og samarbejdspartner.

Sammen kan vi forbedre din forretning
- så kontakt os for at få yderligere information om hvordan Danfoss kan hjælpe.

Vi er her for at gøre det til virkelighed.