ICM / ICS – Enkel installering og vedligeholdelse
ICM og ICS ventiler er hurtig og nemme at installere. De er nemme at håndtere på grund af deres lave vægt og kompakte udformning. De direkte svejsetilslutninger betyder, at det er unødvendigt at bruge flanger. Reparation og vedligeholdelse af ICM / ICS er også ligetil. Ved servicering af ICM og ICS ventiler op til størrelse DN 65, skal funktionsmodulet blot udskiftes. Til de større ventiler tilbyder vi forskellige reservedelssæt, så du kan udskifte nedslidte dele i funktionsmodulet.
ICM og ICS – Forberedt til fremtidens kølemidler
Alle ICM og ICS reguleringsventiler er konstrueret og afprøvet, så de kan modstå et maksimalt driftstryk på op til 52 bar (750 psi) i et medie temperaturområde på -60 / +120 ° C (-76 / 248 ° F), hvilket gør dem velegnede til brug med det naturlige kølemiddel CO2 og andre højtrykskølemidler. Det høje arbejdstryk giver dig større frihed, når du designer dine applikationer.
ICM / ICS - Høj reguleringsevne med den unikke reguleringskonus
Den særlige udforming af V-porten i ICM og ICS reguleringsmodul søger for stabile reguleringsegenskaber sammenlignet med ventiler, der er udstyret med en traditionel flad port. Det gør det muligt at justere sætpunktet for temperaturen til et højere niveau, hvilket betyder et højere sugetryk og bedre COP, der i sidste ende giver betydelige energibesparelser.
ICAD - Aktuatorer med digital steppermotorteknologi
ICAD aktuatorer sikrer hurtig respons og nøjagtig indstilling af ICM-ventilernes åbning. LCD-displayet gør det muligt konstant at overvåge ICM ventilens åbningsgrad samt ved hjælp af tasterne på ICAD’en kan den programmeres så den passer perfekt til din applikation.