Køleautomatik
> Produkter
> Nyheder
> Produkter og applikationer i fokus
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kølemidler
> Brancheområder
> Træning og undervisning
> Om Køleafdelingen
> Kontakt
> Reklamationsformular
> Grossister
> Udstilling

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICF Control Solution

Spar værdifuld tid med den unikke ICF ventilløsning

Med den unikke ICF ventilløsning, du sparer værdifuld tid i udvælgelses- og bestillingsfasen, installationsfasen og i forbindelse med service.

I stedet for at have op til tolv svejsninger på en konventionel ventilstation, skærer ICF ventilløsning det ned til kun to svejsninger og giver dig bedre funktionalitet med lavere trykfald.

Spar værdifuld tid i udvælgelses- og bestillingsfasen med en ICF ventilløsning
I stedet for at skulle håndtere op til seks forskellige komponenter i en konventionel ventilstation er ICF en komponent med et kodenummer fra én leverandør: Danfoss.

Spar værdifuld tid i installationsfasen
ICF ventilløsning er en kompakt, præfabrikerede løsning klar til installation. I stedet for at have op til tolv svejsninger på en konventionel ventilstation, skærer ICF ventilløsning det ned til kun to svejsninger og giver dig bedre funktionalitet med lavere trykfald.

Svejseprocessen i forbindelse med ICF er hurtigt og nemt - du behøver ingen afmontering.

Spar værdifuld tid ved service med en ICF ventilløsning
Det unikke design af ICF ventilløsningen sikrer en hurtig evakuering af systemet og nem adgang til alle ICF ventilens moduler. Den interne volumen i ICF er meget lav - kølemiddelstab er næppe et problem med ICF ventilløsning.

ICF ventilløsning er forberedt til fremtidens kølemidler
ICF ventilløsning er konstrueret og afprøvet, så de kan modstå et maksimalt driftstryk på op til 52 bar (750 psi) i et medie temperaturområde på -60 / +120 ° C (-76 / 248 ° F), hvilket gør ICF velegnede til brug med det naturlige kølemiddel CO2 og andre højtrykskølemidler. Det høje arbejdstryk giver dig større frihed, når du designer dine applikationer.

3D CAD symboler er uundværlige når du designer et industrielt køleanlæg.

Disse symboler er nu gratis tilgængelige fra Danfoss hjemmesiden.
 
Alle industri køle 3D CAD symboler er tilgængelige i seks forskellige formater.  

Klik på nedenstående PDF vejledning for informationer om, hvordan du downloader industri køle 3D CAD symboler: