Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Tryktransmittere - gruppe

Tryktransmittere

 Omfanget af automatisering i både mobile og stationære applikationer øges i øjeblikket dramatisk. I takt med at håndteringen af maskiner og systemer bliver mere og mere afhængig af indbyggede elektroniske regulatorer, øges efterspørgslen efter følere og transmittere.

Danfoss har årtiers erfaring i denne udvikling, og det er lykkedes os at følge med markedets behov, både hvad angår teknologier og funktioner.

I dag dækker Danfoss' produktprogram et bredt udvalg af transmittertyper, som alle kombinerer topmoderne teknologi med intelligent materialevalg.
Det sikrer, at vi er i stand til at skræddersy vores sortiment til så godt som enhver målingsopgave - til et hvilket som helst budget.


Funktioner:

  • Høj EMC-ydelse uden påvirkning af nøjagtighed
  • Højt vibrations- og stødstabilitetsniveau
  • Langvarig stabilitet
  • Højt overtryksstabilitetsniveau
  • Høj IP-grad
  • Bredt udvalg af trykforbindelser, elektriske kontakter, trykområder og output-signaler
  • Tilgængelige med søfartsgodkendelser
Pressure transmitter på applikation

Anvendelsesområder for tryktransmittere

Tryktransmittere og transducere fra Danfoss er udviklet til at levere effektivitet og en lang levetids problemfri ydelse i mange forskellige applikationer:

Transport:
Off-road-køretøjer, jernbane, marine.
Maskiner og udstyr:
Kompressorer og pumper, metalforarbejdningsudstyr, hydraulik, industrimaskiner.
Proces og energi:
Vindmøller, gen-sets.
HVAC/R:
Køling, kedler, blot for at nævne et par stykker, der sikrer, at din applikation fungerer fejlfrit dag efter dag
Produktion af tryktransmittere

Funktionsprincipper - tryktransmittere

Med Danfoss-produkterne har du mulighed for at vælge mellem forskellige følerteknologier og elektroniske løsninger. Det betyder, at du kan minimere omkostningerne og maksimere den ydelse, der er behov for i forskellige applikationer.

Den piezo-restitive silikoneføler er den bedste i applikationer med trykspidsværdier. Trykoverbelastningen er typisk seks gange (maks. 1500 bar) måleområdet og udfører millioner af cyklusser.

Transmittersortimentet, der er baseret på tynd film-teknologien, sikrer fremragende nøjagtighed, hurtig responstid og langvarig stabilitet.

Begge transmitterserier kan leveres med en integreret pulsationsdæmper i transduceren for at forhindre, at der opstår farlige kavitationer og væskeslag i membranen.
Tryktransmittere

Fleksible løsninger - standard- eller skræddersyede tryktransmittere

Vores unikke topmoderne teknologi gør det muligt for os at skræddersy tryktransmittere, der passer til dine bestemte applikationer. Du kan blandt andet angive hvilken type elektrisk forbindelse, output-signal, forsyningsspænding eller trykforbindelse, du ønsker.