(DK) Danfoss Denmark
Industriautomatik
> Produkter
> Produktinformation
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Dokumentation
> Service & Support
> Reklamationsbehandling
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperature sensors

Temperaturfølere

Temperatur spiller en væsentlig rolle i mange industrielle processer, og derfor er nøjagtige målinger en absolut nødvendighed. Unøjagtige temperaturer kan forårsage alvorlige og fatale konsekvenser, som f.eks. reduktion af dit udstyrs levetid, hvis det overophedes med blot et par grader. Danfoss' sortiment omfatter temperaturfølere og transmittere, som hjælper dig med at gøre en forskel på bundlinjen.

Funktioner:

  • Høj grad af beskyttelse over for fugt
  • Målingstemperaturer mellem – 50° C og 800° C
  • Fast eller udskiftelig målingsindsats
  • Pt 100- / Pt 1000-modstandselement, NTC / PTC og termoelementer
  • Indbygget transmitter kan leveres
  • Tilgængelig med marinegodkendelser
Temperaturføler - MBT

Anvendelsesområder for temperaturfølere

Danfoss' temperaturfølere og transmittere er udviklet til krævende applikationer inden for:
Transport: Off-road-køretøjer, jernbane, marine.
Maskiner og udstyr: Kompressorer og pumper, metalforarbejdningsudstyr, hydraulik, industrimaskiner.
Proces og energi: Vindmøller, gen-sets.
HVAC/R: Køling, kedler, for blot at nævne et par stykker, der sikrer, at din applikation fungerer fejlfrit dag efter dag.
Temperaturføler MBT5252

Funktionsprincipper - temperaturfølere

En temperaturføler giver løbende output, der følger den faktiske temperatur i systemet, så det bliver muligt at holde processen under stram kontrol.
Output-signalet fra føleren kan være:

  • NTC/PTC
  • Spænding, termoelementer
  • mA/spænding, transmittere

    afhængigt af, hvilken følingsteknologi der er brug for.

    Danfoss-sortimentet omfatter tre følingsteknologier:

  • RTD (Resistance Temperature Detector): Pt 100 eller Pt 1000, som begge er nøjagtige, stabile og dækker et bredt temperaturområde. Vores RTD'er er baseret på et tynd film-element, som sikrer god holdbarhed og hurtig svartid.
  • NTC/PTC (Negative/Positive Temperature Characteristic): Skræddersyet output-signal og prismæssigt konkurrencedygtige elementer, der sædvanligvis bruges i OEM-industrien.
  • Termoelementer: Velegnet til meget høje temperaturer og mekanisk meget stabile
Temperaturføler MBT3270

Fleksible løsninger - standard- eller skræddersyede temperaturfølere

Uanset dine applikationer og teknologiske behov kan Danfoss opfylde dine krav med et alsidigt sortiment af både standardtemperaturmålere og skræddersyede temperaturmålere, der er udviklet i henhold til dine specifikationer.