(DK) Danfoss Denmark
Industriautomatik
> Produkter
> Produktinformation
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Dokumentation
> Service & Support
> Reklamationsbehandling
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP-pressostat

Termostater

Programmet med termostater indeholder temperatur-regulatorer til både generelle industrielle applikationer og lette industrielle applikationer til styring af luft og vand. Komponenterne er driftsikre elektromekaniske regulatorer, der er baseret på mere end 75 års erfaring.


Programmet indeholder:

  • En række standardregulatorer
  • Meget specialiserede løsninger
  • Enkle overvågningsfunktioner
  • Kritiske sikkerhedsforanstaltninger
Termostat på kedel

Anvendelse af vores termostater

Termostaternes alsidighed er stort set ubegrænset, og alle produkter er præcise, driftsikre og holdbare.

RT-termostaten er konstrueret til at passe til hovedparten af applikationer på land og til vands – den højtydende termostat.

KP-termostaten sørger for en kompakt og omkostnings-effektiv styringsløsning til industrielle applikationer inden for tørre miljøer (IP33-kapsling).

KPS-termostat har en høj kapslingsgrad og er derfor velegnet til brug i barske miljøer. KPS-termostater er ydermere ekstremt modstandsdygtige overfor stød og vibrationer.
Termostat - kapillarrør

Teknologien bag vores termostater

Danfoss' termostater er elektromekaniske regulatorer, der har en spændingsfri afbryder, der fungerer ved den angivne temperatur og dermed er en enkel ON/OFF-regulator.
 
Produkterne indeholder brugertilpasning til at øge eller reducere differenstemperaturen mellem ON/OFF-afbryderen ved stigende/faldende temperaturer.

Dette gør det muligt at tilpasse deres arbejde til
applikationen.
Termostater - dokumentation

Litteratur og internetkatalog – termostater

Find detaljerede tekniske oplysninger, billeder og bestillingsnumre i vores litteratur og internetkatalog.
Industriautomatik familie

Produkter fra Industriautomatik

Dyk ned i vores produktkatalog og find detaljer om vores industrielle produkter: