(DK) Danfoss Denmark
Industriautomatik
> Produkter
> Produktinformation
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Dokumentation
> Service & Support
> Reklamationsbehandling
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressostat BCP

Pressostater til industriel anvendelse

Danfoss har over 75 års erfaring med produktion af trykregulatorer til industrielle applikationer og er den producent, der tilbyder det bredeste sortiment.

Danfoss' sortiment af pressostater måler og styrer væske- og lufttryk.

Vores pressostater er præcise, robuste og har en lang levetid, og de fungerer perfekt dag efter dag, selv under de mest krævende forhold.
Pressostat monteret på kedel

Anvendelse af pressostater

Programmet omfatter både komponenter til generel industriel anvendelse og specielle pressostater til krævende applikationer.

RT-pressostater er udviklet til at passe til hovedparten af applikationer på land og til vands - den højtydende pressostat.

BCP-pressostater er udviklet specielt til dampkedelapplikationer - og er TÜV-godkendte.

KP/KPI-pressostater er udviklet til gas- og væskeformige medier - og nogle typer er UL-godkendte.

MBC-pressostater er beregnet til maritime og hydrauliske applikationer og er godkendt af ni store søfartsmyndigheder. Trykinterval på op til 400 bar.
KP pressostat

Pressostater - teknologi

Pressostater fra Danfoss er elektromekaniske regulatorer og begrænsere, som styrer luft- og væsketryk inden for et givet trykinterval.

Alle kontaktsystemer i Danfoss-reguleringsenheder indeholder et "snap-action"-system, der opretholder kontaktkraften, indtil det øjeblik kontakten brydes. Det adskiller dem fra konkurrerende produkter, hvor der anvendes mikroafbrydere.
Dokumentation - pressostater

Litteratur og produktkatalog - pressostater

Find detaljerede tekniske oplysninger, billeder og bestillingsnumre i vores litteratur og produktkatalog.
BCP Pressostat - gruppe

Pressostater

En pressostat skaber elektrisk kontakt, når et bestemt angivet tryk er opnået på dens input.

Pressostatprogrammet er udviklet som styrings- og begrænsningsenheder for at skabe kontakt, enten ved trykstigning eller ved trykfald.

Danfoss' sortiment af pressostater er TÜV-godkendte og har et IP65-bilag.

Danfoss kan tilbyde dig pressostater til omtrent enhver applikation - både til større og mindre belastninger.