Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magnetventil

Magnetventiler

Danfoss tilbyder et usædvanligt bredt sortiment af magnetventiler, som kan leveres i versioner med direkte styring, servostyring og tvangsservostyring. En nem, økonomisk måde til at styre og regulere væsker og luftarter.

Danfoss' magnetventiler og elektriske spoler leveres normalt separat og kombineres derefter.

Spoler monteres hurtigt og uden brug af værktøj, hvilket giver optimal produktfleksibilitet og tilgængelighed.
Hvis en spole skal udskiftes, kan det gøres uden at stoppe eller tømme systemet.
Magnetventiler monteret på varmeanlæg

Anvendelsesområder for magnetventiler

Vores magnetventilprogram passer til flere industrielle applikationer og er kendt for en høj ydelse inden for følgende og andre applikationer:

  • Udstyr til vask og rensning
  • Industrielt vaskeudstyr
  • Autoklaver/steriliseringsudstyr
  • Kompressorer og vakuumpumper
  • Plaststøbemaskineri
  • Dampkedler
  • Maskineri til levnedsmiddelfremstilling
  • Sprinklere og brandbekæmpelsessystemer
  • Tandlægeudstyr
  • Kaffemaskiner
  • Kedler
  • Brugsvand
  • Varmeanlæg
Magnetventiler - gruppe

Produktprogram - magnetventiler

Vores generelle B-serie har en høj kapacitet og fremragende ydelse.
Vores A-serie er mere økonomisk og kompakt.

Hvis du har brug for hjælp til at vælge den rette ventil, er du velkommen til enten at finde flere oplysninger om de enkelte typer i produktkataloget over magnetventiler eller til at kontakte os direkte.

Tætningsmateriale
Nedenfor kan du læse om, hvilket tætningsmateriale du skal bruge til forskellige medier:

Til vandapplikationer kan du vælge EPDM, NBR eller FKM. Bemærk, at FKM-materiale er begrænset til max. 60º C.

NBR kan anvendes op til 90º C, og EPDM kan bruges til varmt vand og endda til lavtryksdamp op til 140º C.
Til luft eller olie kan du vælge enten NBR eller FKM.
Til højtryksdamp op til 10 Bar og 185º C er PTFE velegnet.
Litteratur og dokumentation for magnetventiler

Literatur og produktkatalog for magnetventiler

Find detaljerede tekniske oplysninger, litteratur, billeder og bestillingsnumre for vores magnetventilprogram i produktkataloget.

Vores datablade indeholder de mest detaljerede specifikationer, herunder tekniske tegninger og mål.
Magnetventiler - gruppe

Magnetventiler til industrielle formål

Danfoss' magnetventil-program er et bredt sortiment af ventiler til industrielle applikationer.
Det omfatter versioner i rustfrit stål til aggressive medier, og IP 67 vandtætte kapslinger.

Vi tilbyder produkter, der kan skræddersys til din industri og optimeret til din applikation.