Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Gruppe af skråsædeventiler

Skråsædeventiler til industrielle applikationer

Skråsædeventiler, også kendt som luftstyrede skråsædeventiler eller eksternt styrede ventiler, er det optimale ventilvalg, når en standardmagnetventil ikke kan klare opgaven.

Skråsædeventilen er en rigtig problemløser til svære forhold. Den gør det muligt med meget høje gennemstrømningshastigheder, den kan fungere fra et differenstryk på nul og med høje medietemperaturer, den fungerer ved høje viskositeter og med snavsede medier, og den fungerer i EEx-områder ved blot at placere pilotventilen udenfor området.
Anvendelse af skråsædeventiler

Anvendelse af skråsædeventiler

Problemløserventilen har en uendelig række anvendelsesmuligheder:

  • Køling
  • Foropvarmning
  • Steriliseringsapparater og autoklaveringsudstyr
  • Højtrykssmøring
  • Dampfordeling
  • Tapning
  • Udstyr til tekstilproduktion
  • Udstyr til industriel damppresning
  • Blanding af maling, blæk og farver
  • Udstyr til industriel vask og rengøring
  • og mange flere..
Teknologien bag skråsædeventiler

Teknologien bag Danfoss skråsædeventiler

Ventilerne styres med et pilotmedie under tryk, som regel trykluft, men også olie, vand eller damp anvendes. Ventilen er udstyret med en trykluftsaktuator udstyret med en trevejsmagnetventil.

Trykket fra pilotmediet kommer ind i aktuatorens cylinder og virker på stemplet, som får pakningen til at åbne eller lukke sig gennem spindelen.

Pakningen ledes normalt tilbage til sin hvileposition ved hjælp af en returfjeder, der findes i trykluftsaktuatoren.

I den dobbeltvirkende konfiguration er der ingen returfjeder, og pilotmediet bruges både til at åbne og lukke for ventilen.
Dokumentation - skråsædeventiler

Litteratur og internetkatalog – skråsædeventiler

Find detaljerede tekniske oplysninger, billeder og bestillingsnumre i vores litteratur og internetkatalog