Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

Termostater

Serien af termostater indeholder komponenter til både generel industriel anvendelse og specielle termostater til krævende anvendelser
63 Post(er)

FAQ

  • Hvad er indstillingen for maks./min. tryk/temperatur for Danfoss-afbrydere?
  • Hvad er DIN-nummereringen på klemmerne?
  • Jeg har brug for en reservedel til mit produkt. Kan jeg få den hos Danfoss?
  • Hvordan kan jeg karakterisere dampfyldning i føleren i temperaturafbryderen?
  • Hvad betyder det, at RT-afbryderen har en IP66-grad?
  • Hvordan kan jeg karakterisere adsorptionsfyldning for temperaturafbryderens føler?
  • Efter installering af afbryderen og indstilling af skalaværdierne fremstår den reelle værdi for systemets tryk ikke som svarende til skalaværdien. Hvad kan årsagen være?
  • Hvor kan jeg finde godkendelser og certifikater for Danfoss-produkter? Hvis jeg f.eks. skal bruge et PED-certifikat for KP7W?
  • Hvad er tidskonstanten i forbindelse med temperaturafbrydere?
  • Er Danfoss' produkter i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
  • Jeg leder efter en on/off-omskifter med den højest mulige IP-beskyttelse. Hvilke muligheder findes der?
  • Hvordan fungerer manuel reset i forhold til on/off-omskiftere?
  • Hvad står SPDT for?
  • Hvilket er det mest almindelige kontaktsystem, som anvendes i afbrydere fra Danfoss?
  • Er det muligt at forbedre IP-kapslingsgraden for KP-afbrydere?
  • Hvilken type pressostat vil være den mest optimale til applikationer, der kræver høj repeterbarhed, nøjagtighed og justerbar differens?
  • Hvornår anbefales det at bruge et guldbelagt kontaktsystem?
  • Hvad er den primære forskel mellem KPS- og CAS-afbrydere?
  • Jeg har købt et dykrør til en KPS-temperaturafbryder med bestillingsnr. 060L326266, men jeg mangler tilbehøret.
  • Jeg leder efter et Danfoss-bestillingsnr., og jeg kan ikke finde det i jeres kataloger?
  • Hvordan kan jeg forbedre varmeoverførslen, hvis jeg bruger et dykrør med en temperaturafbryder?
  • Kan jeg sende en Danfoss-del til reparation hos Danfoss?
  • Tilbyder Danfoss produkter med ATEX-certifikat (EEx)?
  • Kan jeg få forklaret funktionen og årsagen til formen for RT 102-termostatens føler?
  • Hvor kan jeg finde tekniske oplysninger om on/off-omskiftere?
  • Er det muligt at ændre sætpunktet i en forudindstillet KP-temperaturafbryder, f.eks. fra 35° C til 29° C?
  • Hvor mange cyklusser kan KP-afbrydere udføre?
  • Hvorfor findes der ingen oplysninger om skalakorrektion i den tekniske brochure for en KP-temperaturafbryder?
  • Hvordan påvirker den omgivende temperatur sætpunktet for KPS-termostater med adsorptionsfyldning?
  • Skal jeg bruge en ekstern strømforsyning til RT-afbrydere?
  • Leverer Danfoss produkter i hele verden?
  • Har Danfoss et komplet katalog, som indeholder alle jeres produkter?
  • Kan Danfoss levere produkter, som udelukkende er udviklet til én kunde?
  • Hvilke distributionskanaler anvender Danfoss?
  • Kan jeg gennemgå Danfoss' lagerbeholdning på internettet?
  • Hvor kan jeg finde tekniske tegninger for Danfoss' produkter?
  • Hvor skal jeg henvende mig vedrørende kommercielle eller tekniske spørgsmål?
  • Har Danfoss en lokal lagerbeholdning?
  • Kan jeg købe føleren til en RT-temperaturafbryder som reservedel?
  • Hvor kan jeg finde Danfoss' datablade?
  • Har Danfoss et lokalt websted på mit sprog?
  • Er det muligt at bestille produkter online?
  • Er Danfoss en global virksomhed?
  • Er Danfoss en tysk virksomhed?
  • Findes der en metode til at se, om fyldningen er tabt i en temperaturafbryder?
  • Hvordan forbinder jeg en magnetventil med en pressostat/temperaturafbryder?
  • Jeg leder efter en KP-temperaturafbryder til lille belastning: 10 mA ved 110 V jævnstrøm. Er det en fordel at bruge guldkontakter til denne applikation?
  • Hvor kan jeg finde tekniske data om jeres produkter?
  • Er det muligt at bedømme, om en RT har "dobbelte" bælge monteret, blot ved at se på ydersiden?
  • Hvad skal jeg vide for at vælge det rette produkt?
  • Inkluderer temperaturafbrydere fra Danfoss et dykrør?
  • Kan jeg få kvalitetskontrolplaner/arbejdsdiagrammer/materialespecifikationer/FMEA til produkter fra Danfoss?
  • Hvordan maksimerer jeg en temperaturafbryders reaktionstid?
  • Hvad gør jeg, hvis jeg skal bruge en meget hurtig reaktion på temperaturændringer?
  • Hvad er reaktionstiden på Danfoss' temperaturafbrydere?
  • Kan du sende mig litteratur, brochurer eller kataloger med jeres produkter?
  • Jeg har foretaget en bestilling via e-handelssystemet. Kan du kontrollere leveringsdatoerne og undersøge, hvor hurtigt I kan levere?
  • Hvilken temperaturafbryder skal jeg bruge til at styre temperaturen i et maskinrum?
  • Kan jeg downloade produktgodkendelser og certifikater fra Danfoss' websted?
  • Er det muligt kun at købe kontakterne til RT-afbryderne?
  • Hvilke medier kan Danfoss' produkter anvendes med?
  • Hvilke afbrydere bør jeg bruge til havvand - eller andre medier med partikler eller aflejringer?
  • Hvor finder jeg produktionsdatoen på pressostater eller temperaturafbrydere?