Hvad er indstillingen for maks./min. tryk/temperatur for Danfoss-afbrydere?
Svar: Danfoss producerer forskellige pressostater med indstillingsområder fra -1 til 400 bar og temperaturafbrydere fra -60 til +300° C. Alle afbrydere er dog omfattet af individuelle reguleringsintervaller som beskrevet i produktkataloget.
Det er altid god praksis at undgå at vælge et produkt, som skal afbryde i nærheden af intervallets yderområder.
Hvad er DIN-nummereringen på klemmerne?
Svar: Klemmenumrene er altid ULIGE for indgange og LIGE for udgange, hvilket forklarer, hvorfor omskifteren i næsten alle pressostater og temperaturafbrydere har numrene 1, 2 og 4.
Strømtilførslen går ind ved 1. Den kommer ud ved 2, når trykket eller temperaturen er lav (så anvend denne til din pumpe eller varmer som strømtilførsel) og ud ved 4, når trykket eller temperaturen er høj.
(Du kan eventuelt forbinde klemme 4 til et "tilfreds" lyssignal eller til en aflastningsventil eller køleventilator).
Hvad er differens?
Svar: Differens er forskellen mellem indkobling og udkobling. Som en kedel der lige har kogt og er slukket, kan du ikke tænde den igen, før kedlen er afkølet en smule.
For lav differens vil medføre korte driftsperioder med risiko for pendlinger. For høj differens vil medføre for store tryk- og temperaturudsving.
Hvordan justeres differensen i RT–regulatorer?
Svar: Differensen i en RT-enhed indstilles i henhold til diagrammet, som findes i betjeningsvejledningen. Diagrammet viser, hvilke cifre der skal indstilles ved differensindstillingsskiven for at opnå den påkrævede differens. Input til diagrammet er differensområde og neutralzone, hvilket viser indstillingspositionen på indstillingsskiven.
Hvordan kan jeg karakterisere dampfyldning i føleren i temperaturafbryderen?
Hvordan kan jeg karakterisere adsorptionsfyldning for temperaturafbryderens føler?
Svar: Føleren er delvist fyldt med kulstofpartikler, og den resterende elementmængde indeholder overophedet gas, som typisk er CO2. Reaktionen sker altid i føleren, og arbejdspunktet varierer efter den omgivende temperatur.
Efter installering af afbryderen og indstilling af skalaværdierne fremstår den reelle værdi for systemets tryk ikke som svarende til skalaværdien. Hvad kan årsagen være?
Hvad er tidskonstanten i forbindelse med temperaturafbrydere?
Jeg leder efter en on/off-omskifter med den højest mulige IP-beskyttelse. Hvilke muligheder findes der?
Hvordan fungerer manuel reset i forhold til on/off-omskiftere?
Hvad er differensindstilling (tryk eller temperatur)?
Hvad står SPDT for?
Hvilket er det mest almindelige kontaktsystem, som anvendes i afbrydere fra Danfoss?
Hvilken type pressostat vil være den mest optimale til applikationer, der kræver høj repeterbarhed, nøjagtighed og justerbar differens?
Svar: RT-afbrydere, der anvendes til regulering, overvågning og alarmer, omfatter den højeste repeterbarhed og nøjagtighed. De fås også med justerbar differens.
Hvornår anbefales det at bruge et guldbelagt kontaktsystem?
Hvordan kan jeg forbedre varmeoverførslen, hvis jeg bruger et dykrør med en temperaturafbryder?
Tilbyder Danfoss produkter med ATEX-certifikat (EEx)?
Svar: Ja, du kan bestille magnetspoler, afbrydere, tryktransmittere og temperaturfølere med denne godkendelse.
Hvor kan jeg finde tekniske oplysninger om on/off-omskiftere?
Skal jeg bruge en ekstern strømforsyning til RT-afbrydere?
Kan jeg købe føleren til en RT-temperaturafbryder som reservedel?
Findes der en metode til at se, om fyldningen er tabt i en temperaturafbryder?
Er det muligt at bedømme, om en RT har "dobbelte" bælge monteret, blot ved at se på ydersiden?
Svar: Ja, der er en enkelt detalje, der gør det muligt at se, om RT'en har dobbelte bælge: en møtrik (32 mm) på trykforbindelsen.
Inkluderer temperaturafbrydere fra Danfoss et dykrør?
Hvordan maksimerer jeg en temperaturafbryders reaktionstid?
Svar: For det første bør føleren være nedsænket i mediet med den størst mulige overflade. Er det ikke muligt, og bruges der et dykrør, skal du huske, at rørets varmeinerti vil spille en stor rolle.
Du kan bruge en varmeledende pasta til at reducere den.
Hvad gør jeg, hvis jeg skal bruge en meget hurtig reaktion på temperaturændringer?
Hvad er reaktionstiden på Danfoss' temperaturafbrydere?
Svar: Der findes ingen eksakte data vedr. tidskonstanten for temperaturafbrydere - det afhænger i høj grad af følerfyldningen, monteringsmetoden (kontakt med mediet), hvor hurtigt temperaturen ændrer sig, omgivende temperatur og andre faktorer.
Hvilken temperaturafbryder skal jeg bruge til at styre temperaturen i et maskinrum?
Svar: Den bedste temperaturafbryder til det formål er RT 4, der har en rumføler, et virkningsområde fra -5 til 30° C, og som er nem at montere på væggen.
Hvilke afbrydere bør jeg bruge til havvand - eller andre medier med partikler eller aflejringer?
Svar: Til havvand skal du som hovedregel bruge udgaver af disse afbrydere med membraner:
- KPS 43, 45 og 47
- CAS 143, 145 og 147
- MBC 5100 med membraner
Havvand kan indeholde kontaminerende stoffer og selvfølgelig salt. Disse elementer vil ofte opsamles i applikationen.
Det gælder især afbryderen, da vandet her er næsten stillestående (ingen gennemstrømning).
Krystalliserer saltet sig på bælgens overflade, vil det sandsynligvis forstyrre driften.
Anvendes der glatte og fleksible membraner, er problemet mindre synligt.
Aflejringerne fjernes fra dens overflade, og medmindre hele systemet fyldes og blokeres af aflejringer, vil den fungere. Aflejringer kan især udgøre en risiko, hvis der anvendes en lille bælg - som i MBC'er.
Er det nødvendigt at anvende afbrydere med bælge, skal du fortrinsvis vælge relativt store bælge - overfladerne, hvorpå aflejringerne sidder, er forholdsvis længere fra hinanden, og der vil gå længere tid, før driften forstyrres.
RT er en afbryder af denne type.
Hvor finder jeg produktionsdatoen på pressostater eller temperaturafbrydere?