Hvad er indstillingen for maks./min. tryk/temperatur for Danfoss-afbrydere?
Svar: Danfoss producerer forskellige pressostater med indstillingsområder fra -1 til 400 bar og temperaturafbrydere fra -60 til +300° C. Alle afbrydere er dog omfattet af individuelle reguleringsintervaller som beskrevet i produktkataloget.
Det er altid god praksis at undgå at vælge et produkt, som skal afbryde i nærheden af intervallets yderområder.
Hvad er DIN-nummereringen på klemmerne?
Svar: Klemmenumrene er altid ULIGE for indgange og LIGE for udgange, hvilket forklarer, hvorfor omskifteren i næsten alle pressostater og temperaturafbrydere har numrene 1, 2 og 4.
Strømtilførslen går ind ved 1. Den kommer ud ved 2, når trykket eller temperaturen er lav (så anvend denne til din pumpe eller varmer som strømtilførsel) og ud ved 4, når trykket eller temperaturen er høj.
(Du kan eventuelt forbinde klemme 4 til et "tilfreds" lyssignal eller til en aflastningsventil eller køleventilator).
Hvad er differens?
Svar: Differens er forskellen mellem indkobling og udkobling. Som en kedel der lige har kogt og er slukket, kan du ikke tænde den igen, før kedlen er afkølet en smule.
For lav differens vil medføre korte driftsperioder med risiko for pendlinger. For høj differens vil medføre for store tryk- og temperaturudsving.
Jeg har brug for en reservedel til mit produkt.
Kan jeg få den hos Danfoss?
Hvordan justeres differensen i RT–regulatorer?
Svar: Differensen i en RT-enhed indstilles i henhold til diagrammet, som findes i betjeningsvejledningen. Diagrammet viser, hvilke cifre der skal indstilles ved differensindstillingsskiven for at opnå den påkrævede differens. Input til diagrammet er differensområde og neutralzone, hvilket viser indstillingspositionen på indstillingsskiven.
Hvordan kan jeg karakterisere dampfyldning i føleren i temperaturafbryderen?
Hvad betyder det, at RT-afbryderen har en IP66-grad?
Svar: IP er en klassificering for kapslingsgrader. Den indeholder to cifre. Det første ciffer angiver kapslingsgraden over for fremmedlegemer, og det andet ciffer angiver tæthedsgraden over for vand. IP66 betyder, at en tråd på 1 mm i diameter og støv ikke kommer igennem, og at kapslingen kan modstå vandstråler fra alle retninger (100 l/min).
Hvordan kan jeg karakterisere adsorptionsfyldning for temperaturafbryderens føler?
Svar: Føleren er delvist fyldt med kulstofpartikler, og den resterende elementmængde indeholder overophedet gas, som typisk er CO2. Reaktionen sker altid i føleren, og arbejdspunktet varierer efter den omgivende temperatur.
Efter installering af afbryderen og indstilling af skalaværdierne fremstår den reelle værdi for systemets tryk ikke som svarende til skalaværdien. Hvad kan årsagen være?
Hvor kan jeg finde godkendelser og certifikater for Danfoss-produkter? Hvis jeg f.eks. skal bruge et PED-certifikat for KP7W?
Hvad er tidskonstanten i forbindelse med temperaturafbrydere?
Er Danfoss' produkter i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
Svar: Ja, alle overensstemmelseserklæringer, herunder RoHS og WEEE, kan findes i vores produktkatalog på internettet.
Søg efter det produkt du er interesseret i, og find det relevante dokument enten under linket Litteratur eller linket Godkendelser og certifikater.
Jeg leder efter en on/off-omskifter med den højest mulige IP-beskyttelse. Hvilke muligheder findes der?
Hvordan fungerer manuel reset i forhold til on/off-omskiftere?
Hvad er differensindstilling (tryk eller temperatur)?
Hvad står SPDT for?
Hvilket er det mest almindelige kontaktsystem, som anvendes i afbrydere fra Danfoss?
Hvilken type pressostat vil være den mest optimale til applikationer, der kræver høj repeterbarhed, nøjagtighed og justerbar differens?
Svar: RT-afbrydere, der anvendes til regulering, overvågning og alarmer, omfatter den højeste repeterbarhed og nøjagtighed. De fås også med justerbar differens.
Hvornår anbefales det at bruge et guldbelagt kontaktsystem?
Hvad er den primære forskel mellem KPS- og CAS-afbrydere?
Jeg har købt et dykrør til en KPS-temperaturafbryder med bestillingsnr. 060L326266, men jeg mangler tilbehøret.
Jeg leder efter et Danfoss-bestillingsnr., og jeg kan ikke finde det i jeres kataloger?
Jeg leder efter et Danfoss-produkt af typen USC6000, men kan ikke finde det i jeres kataloger?
Hvordan kan jeg forbedre varmeoverførslen, hvis jeg bruger et dykrør med en temperaturafbryder?
Kan jeg sende en Danfoss-del til reparation hos Danfoss?
Svar: Danfoss har ikke lokale reparationsafdelinger.
I forbindelse med garanti eller klager skal du kontakte dit nærmeste Danfoss-salgskontor, hvorefter de kan oplyse, hvordan Danfoss håndterer dette i dit område.
Jeg leder efter en pumpe af typen APP?
Kan jeg få forklaret funktionen og årsagen til formen for RT 102-termostatens føler?
Svar: Føleren på RT 102-termostaten består af to dele: Et 2 m kapillarrør med en diameter på 3 mm og et 1,1 m kapillarrør med en diameter på 4 mm, som er en "rigtig" føler med aktivt kul indvendigt.
RT 102 med sådan en føler kan bruges til temperaturmåling i en kanal.
Det er vigtigt, at hele føleren med aktivt kul (4 mm i diameter) er i kanalen.
Hvor kan jeg finde tekniske oplysninger om on/off-omskiftere?
Er det muligt at ændre sætpunktet i en forudindstillet KP-temperaturafbryder, f.eks. fra 35° C til 29° C?
Hvorfor findes der ingen oplysninger om skalakorrektion i den tekniske brochure for en KP-temperaturafbryder?
Svar: Fordi de omgivende temperaturpåvirkninger afhænger af to faktorer: 1) følerens størrelse og længden på kapillarrøret, og 2) værdien for den omgivende temperatur.
KP-afbrydere har typisk mindre følere end KPS-afbrydere, og de monteres under mindre ekstreme forhold end KPS-afbryderne, hvorfor den omgivende temperaturpåvirkning er meget lille og ubetydelig.
Jeg leder efter MASSFLO- og MAGFLO-flowmålere fra Danfoss?
Jeg leder efter en butterfly-ventil fra Danfoss?
Skal jeg bruge en ekstern strømforsyning til RT-afbrydere?
Leverer Danfoss produkter i hele verden?
Har Danfoss et komplet katalog, som indeholder alle jeres produkter?
Svar: Vores produktkatalog på internettet er den mest omfattende dokumentationskilde: http://www.danfoss.com/Products/Categories/
Foruden disse produkter producerer Danfoss også kundespecifikke produkter og løsninger, som ikke figurerer i kataloget. Kontakt dit nærmeste Danfoss-kontor for at tale om dine behov, og hvordan vi kan dække dem.
Kan Danfoss levere produkter, som udelukkende er udviklet til én kunde?
Svar: Ja, vi har muligheden for at udvikle produkter, som er unikke for én kunde, i henhold til særlige aftaler. Produkterne kan variere i udseende, tekniske funktioner og indpakning.
Kontakt os for at tale om dine produktkrav.
Hvilke distributionskanaler anvender Danfoss?
Kan jeg gennemgå Danfoss' lagerbeholdning på internettet?
Hvor kan jeg finde tekniske tegninger for Danfoss' produkter?
Svar: Dimensioner og funktionstegninger af vores produkter er ofte en del af produktets tekniske datablad. I vores produktkatalog på internettet (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) kan du finde de produkter, du søger, og derefter klikke på linket Litteratur for at få vist de aktuelle tegninger.
Hvor skal jeg henvende mig vedrørende kommercielle eller tekniske spørgsmål?
Har Danfoss en lokal lagerbeholdning?
Hvor kan jeg finde Danfoss' datablade?
Har Danfoss et lokalt websted på mit sprog?
Er det muligt at bestille produkter online?
Kan jeg få oplyst nøgletal for Danfoss?
Svar: Hvis du søger efter antal medarbejdere, salgsvirksomheder, omsætning osv., kan du finde de seneste oplysninger her: http://www.danfoss.com/AboutUs/FactsAndFigures/
Er Danfoss en global virksomhed?
Er Danfoss en tysk virksomhed?
Jeg leder efter en hydraulisk oliepumpe?
Er det muligt at bestille en MBC med kort kabel og særligt stik (anden end DIN-stik)?
Findes der en metode til at se, om fyldningen er tabt i en temperaturafbryder?
Jeg leder efter en KP-temperaturafbryder til lille belastning: 10 mA ved 110 V jævnstrøm. Er det en fordel at bruge guldkontakter til denne applikation?
Svar: Selvom amperetallet er lavt, kan almindelige sølvkontakter bruges, fordi spændingen er høj nok. Er man i tvivl, kan guldkontakter anvendes.
Hvis belastningen er for høj, vil guldlaget blive brændt væk, og sølvkontakterne vil være tilbage.
Et diagram, der viser, hvornår guldbelagte kontakter skal anvendes, findes i den tekniske brochure, der kan downloades fra vores internetkatalog.
Hvorfor er vores levering forsinket, når jeg kan se, at leveringsdatoen har været bekræftet i to uger i e-handelssystemet?
Svar: Forsinket levering kan skyldes produktionsproblemer hos Danfoss eller problemer med gennemførslen af din betaling.
Du kan altid kontrollere din ordrestatus i vores e-handelssystem, hvor du finder opdaterede bekræftelsesdatoer eller en besked om at kontakte Danfoss i tilfælde af betalingsproblemer.
Hvor kan jeg finde tekniske data om jeres produkter?
Er det muligt at bedømme, om en RT har "dobbelte" bælge monteret, blot ved at se på ydersiden?
Svar: Ja, der er en enkelt detalje, der gør det muligt at se, om RT'en har dobbelte bælge: en møtrik (32 mm) på trykforbindelsen.
Hvad skal jeg vide for at vælge det rette produkt?
Inkluderer temperaturafbrydere fra Danfoss et dykrør?
Kan jeg få kvalitetskontrolplaner/arbejdsdiagrammer/materialespecifikationer/FMEA til produkter fra Danfoss?
Hvordan maksimerer jeg en temperaturafbryders reaktionstid?
Svar: For det første bør føleren være nedsænket i mediet med den størst mulige overflade. Er det ikke muligt, og bruges der et dykrør, skal du huske, at rørets varmeinerti vil spille en stor rolle.
Du kan bruge en varmeledende pasta til at reducere den.
Hvad gør jeg, hvis jeg skal bruge en meget hurtig reaktion på temperaturændringer?
Hvad er reaktionstiden på Danfoss' temperaturafbrydere?
Svar: Der findes ingen eksakte data vedr. tidskonstanten for temperaturafbrydere - det afhænger i høj grad af følerfyldningen, monteringsmetoden (kontakt med mediet), hvor hurtigt temperaturen ændrer sig, omgivende temperatur og andre faktorer.
Kan du sende mig litteratur, brochurer eller kataloger med jeres produkter?
Jeg har foretaget en bestilling via e-handelssystemet.
Kan du kontrollere leveringsdatoerne og undersøge, hvor hurtigt I kan levere?
Hvilken temperaturafbryder skal jeg bruge til at styre temperaturen i et maskinrum?
Svar: Den bedste temperaturafbryder til det formål er RT 4, der har en rumføler, et virkningsområde fra -5 til 30° C, og som er nem at montere på væggen.
Kan jeg downloade produktgodkendelser og certifikater fra Danfoss' websted?
Kan jeg nøjes med at bestille kapillarrøret til en AVTA?
Er det muligt kun at købe kontakterne til RT-afbryderne?
Hvilke medier kan Danfoss' produkter anvendes med?
Svar: Svaret afhænger af materialerne, der er i kontakt med mediet for det givne produkt. Du kan finde disse oplysninger i produktets tekniske brochure/datablad.
Vi tilbyder produkter, der er udviklet specifikt til at håndtere bestemte medier, herunder drikkevand, olie, luft, benzin, damp m.m. Er du i tvivl, kan du altid kontakte dit nærmeste Danfoss-kontor.
Hvilke afbrydere bør jeg bruge til havvand - eller andre medier med partikler eller aflejringer?
Svar: Til havvand skal du som hovedregel bruge udgaver af disse afbrydere med membraner:
- KPS 43, 45 og 47
- CAS 143, 145 og 147
- MBC 5100 med membraner
Havvand kan indeholde kontaminerende stoffer og selvfølgelig salt. Disse elementer vil ofte opsamles i applikationen.
Det gælder især afbryderen, da vandet her er næsten stillestående (ingen gennemstrømning).
Krystalliserer saltet sig på bælgens overflade, vil det sandsynligvis forstyrre driften.
Anvendes der glatte og fleksible membraner, er problemet mindre synligt.
Aflejringerne fjernes fra dens overflade, og medmindre hele systemet fyldes og blokeres af aflejringer, vil den fungere. Aflejringer kan især udgøre en risiko, hvis der anvendes en lille bælg - som i MBC'er.
Er det nødvendigt at anvende afbrydere med bælge, skal du fortrinsvis vælge relativt store bælge - overfladerne, hvorpå aflejringerne sidder, er forholdsvis længere fra hinanden, og der vil gå længere tid, før driften forstyrres.
RT er en afbryder af denne type.
Hvor finder jeg produktionsdatoen på pressostater eller temperaturafbrydere?
Hvilke kabeldiametre anbefales til de Pg-blændpropper, der sælges med MBC?