Hvad er neutralbånd (eller neutralzone)?
Svar: Neutralbånd er typisk for en særlig serie af RT-afbrydere, som har to sætpunkter, et højt punkt og et lavt punkt.
Intervallet mellem disse to afbryderpunkter kaldes et neutralbånd.
Hvis du f.eks. både ønsker en alarm for højt tryk og en for lavt tryk på en trykbeholder, vil den ideelle afbryder være en med neutralbånd.
Der forekommer pulsationer i min applikation.
Hvilken type pressostat bør jeg vælge?
Er det muligt at bruge Danfoss-pressostater, når mediet er havvand?
Svar: Ja, men vi anbefaler kun brugen af vores membranudgaver: KPS 43-45-47, CAS 143-145-147, MBC 5000/5100 med føler af membrantypen.
Hvad er indstillingen for maks./min. tryk/temperatur for Danfoss-afbrydere?
Svar: Danfoss producerer forskellige pressostater med indstillingsområder fra -1 til 400 bar og temperaturafbrydere fra -60 til +300° C. Alle afbrydere er dog omfattet af individuelle reguleringsintervaller som beskrevet i produktkataloget.
Det er altid god praksis at undgå at vælge et produkt, som skal afbryde i nærheden af intervallets yderområder.
Hvad er DIN-nummereringen på klemmerne?
Svar: Klemmenumrene er altid ULIGE for indgange og LIGE for udgange, hvilket forklarer, hvorfor omskifteren i næsten alle pressostater og temperaturafbrydere har numrene 1, 2 og 4.
Strømtilførslen går ind ved 1. Den kommer ud ved 2, når trykket eller temperaturen er lav (så anvend denne til din pumpe eller varmer som strømtilførsel) og ud ved 4, når trykket eller temperaturen er høj.
(Du kan eventuelt forbinde klemme 4 til et "tilfreds" lyssignal eller til en aflastningsventil eller køleventilator).
Hvad er differens?
Svar: Differens er forskellen mellem indkobling og udkobling. Som en kedel der lige har kogt og er slukket, kan du ikke tænde den igen, før kedlen er afkølet en smule.
For lav differens vil medføre korte driftsperioder med risiko for pendlinger. For høj differens vil medføre for store tryk- og temperaturudsving.
Er det muligt at bruge Danfoss-pressostater, når mediet er oxygen?
Svar: Da Danfoss ikke kan garantere et bælgelement, der er oliefri, råder vi ikke vores kunder til at bruge oxygen sammen med Danfoss-pressostater.
I princippet fungerer vores pressostater godt med oxygen, hvis de komponenter der har kontakt med mediet, holdes helt fri for olie.
Hvis der er olie til stede, vil der være eksplosionsfare.
Jeg har brug for en reservedel til mit produkt.
Kan jeg få den hos Danfoss?
Er det muligt at udskifte en membran på CS-pressostaten?
Hvordan justeres differensen i RT–regulatorer?
Svar: Differensen i en RT-enhed indstilles i henhold til diagrammet, som findes i betjeningsvejledningen. Diagrammet viser, hvilke cifre der skal indstilles ved differensindstillingsskiven for at opnå den påkrævede differens. Input til diagrammet er differensområde og neutralzone, hvilket viser indstillingspositionen på indstillingsskiven.
Hvad betyder det, at RT-afbrydere har en "udfaldssikker funktion"?
Svar: En afbryder er udfaldssikker, hvis den har muligheden for at forblive i en sikker tilstand eller overgang til en sikker tilstand, når der opstår en fejl. RT-pressostater har dobbeltbælge - eksternt og internt.
Dobbeltbælgsystemet forhindrer tab af ladning i tilfælde af bælgbrud.
Et brud i den indre bælg vil medføre, at kontroltrykket falder til ca. 3 gange mindre end den forudindstillede værdi, og derfor standser kompressoren.
Et brud på den ydre bælg vil medføre, at kontroludkoblingstrykket falder til ca. 3 bar under den forudindstillede værdi, hvilket leverer en udfaldssikker funktion.
Hvad betyder det, at RT-afbryderen har en IP66-grad?
Svar: IP er en klassificering for kapslingsgrader. Den indeholder to cifre. Det første ciffer angiver kapslingsgraden over for fremmedlegemer, og det andet ciffer angiver tæthedsgraden over for vand. IP66 betyder, at en tråd på 1 mm i diameter og støv ikke kommer igennem, og at kapslingen kan modstå vandstråler fra alle retninger (100 l/min).
Er pressostaterne KP, KPI og KPS velegnede til flydende medier?
Efter installering af afbryderen og indstilling af skalaværdierne fremstår den reelle værdi for systemets tryk ikke som svarende til skalaværdien. Hvad kan årsagen være?
Hvilke pressostattyper har PED-godkendelse (Pressure Equipment Directive)?
Hvor kan jeg finde godkendelser og certifikater for Danfoss-produkter? Hvis jeg f.eks. skal bruge et PED-certifikat for KP7W?
Er Danfoss' produkter i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
Svar: Ja, alle overensstemmelseserklæringer, herunder RoHS og WEEE, kan findes i vores produktkatalog på internettet.
Søg efter det produkt du er interesseret i, og find det relevante dokument enten under linket Litteratur eller linket Godkendelser og certifikater.
Jeg leder efter en on/off-omskifter med den højest mulige IP-beskyttelse. Hvilke muligheder findes der?
Hvad betyder "proportionelt arbejdsprincip" i forbindelse med KPI-pressostater?
Hvilken on/off-pressostat har den største vibrationsmodstand?
Hvad er det maksimale trykområde for MBC-pressostater?
Hvordan fungerer manuel reset i forhold til on/off-omskiftere?
Hvad står bogstaverne A, W, B og S for i typebetegnelsen for RT-pressostater?
Tilbyder Danfoss specielle pressostater, som er beregnet til dampkedelapplikationer?
Hvad er differensindstilling (tryk eller temperatur)?
Tilbyder Danfoss specielle pressostater, som kan bruges hvor havvand er mediet?
Hvordan kan jeg beskytte en monteret MBC-pressostat mod store trykstød?
Hvad står SPDT for?
Hvilket er det mest almindelige kontaktsystem, som anvendes i afbrydere fra Danfoss?
Hvad er den optimale løsning blandt pressostater til maritime applikationer med højt pulserende medie?
Svar: Pressostater med en føler af membrantypen (MBC, KPS, CAS) er de mest optimale til systemer med høje trykstød.
Når disse trykstød optræder, bør der overvejes en dæmpningsenhed eller en pulsationsdæmper.
Er det muligt at forbedre IP-kapslingsgraden for KP-afbrydere?
Hvilken type pressostat vil være den mest optimale til applikationer, der kræver høj repeterbarhed, nøjagtighed og justerbar differens?
Svar: RT-afbrydere, der anvendes til regulering, overvågning og alarmer, omfatter den højeste repeterbarhed og nøjagtighed. De fås også med justerbar differens.
Hvad er forskellen mellem MBC 5000- og MBC 5100-pressostater?
Hvornår anbefales det at bruge et guldbelagt kontaktsystem?
Hvad er den primære forskel mellem KPS- og CAS-afbrydere?
Jeg leder efter et Danfoss-bestillingsnr., og jeg kan ikke finde det i jeres kataloger?
Jeg leder efter et Danfoss-produkt af typen USC6000, men kan ikke finde det i jeres kataloger?
Kan jeg sende en Danfoss-del til reparation hos Danfoss?
Svar: Danfoss har ikke lokale reparationsafdelinger.
I forbindelse med garanti eller klager skal du kontakte dit nærmeste Danfoss-salgskontor, hvorefter de kan oplyse, hvordan Danfoss håndterer dette i dit område.
Har Danfoss en pressostat til dampapplikationer, som er PED-godkendt?
Jeg leder efter en pumpe af typen APP?
Kan jeg bestille membranen til CAS 155 som reservedel?
Hvilken type pressostat kan jeg vælge til en vandpumpe?
Hvor kan jeg finde tekniske oplysninger om on/off-omskiftere?
Hvilket materiale består ¼" flarestudsen af i KP-pressostater?
Kan en RT262AL-pressostat bruges med vand?
Hvor mange cyklusser kan KP-afbrydere udføre?
Svar: Enhederne hentes fra aktuel produktion til holdbarhedstest, som både udføres elektrisk og mekanisk. Disse test udføres under de mest ekstreme betingelser.
Den mekaniske holdbarhedstest skal omfatte mindst 400.000 cyklusser - gennemsnittet er 1.000.000 cyklusser. Den elektriske holdbarhedstest skal omfatte mindst 100.000 cyklusser (med fuld belastning) - gennemsnittet er 400.000 cyklusser.
Kan jeg forsegle indstillingen for en KP-pressostat?
Hvad er skalanøjagtigheden for KP-afbrydere?
Svar: Skalaværdierne er udelukkende vejledende, og det anbefales at bruge et manometer, når arbejdspunkterne indstilles.
Skalanøjagtigheden for KP er +/- 10 % af maks. intervallet (justerbare enheder) og +/- 5 % af maks. intervallet for fabriksindstillede enheder.
Jeg leder efter MASSFLO- og MAGFLO-flowmålere fra Danfoss?
Jeg leder efter en butterfly-ventil fra Danfoss?
Skal jeg bruge en ekstern strømforsyning til RT-afbrydere?
Leverer Danfoss produkter i hele verden?
Har Danfoss et komplet katalog, som indeholder alle jeres produkter?
Svar: Vores produktkatalog på internettet er den mest omfattende dokumentationskilde: http://www.danfoss.com/Products/Categories/
Foruden disse produkter producerer Danfoss også kundespecifikke produkter og løsninger, som ikke figurerer i kataloget. Kontakt dit nærmeste Danfoss-kontor for at tale om dine behov, og hvordan vi kan dække dem.
Kan Danfoss levere produkter, som udelukkende er udviklet til én kunde?
Svar: Ja, vi har muligheden for at udvikle produkter, som er unikke for én kunde, i henhold til særlige aftaler. Produkterne kan variere i udseende, tekniske funktioner og indpakning.
Kontakt os for at tale om dine produktkrav.
Hvilke distributionskanaler anvender Danfoss?
Kan jeg gennemgå Danfoss' lagerbeholdning på internettet?
Hvor kan jeg finde tekniske tegninger for Danfoss' produkter?
Svar: Dimensioner og funktionstegninger af vores produkter er ofte en del af produktets tekniske datablad. I vores produktkatalog på internettet (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) kan du finde de produkter, du søger, og derefter klikke på linket Litteratur for at få vist de aktuelle tegninger.
Hvor skal jeg henvende mig vedrørende kommercielle eller tekniske spørgsmål?
Har Danfoss en lokal lagerbeholdning?
Hvor kan jeg finde Danfoss' datablade?
Har Danfoss et lokalt websted på mit sprog?
Er det muligt at bestille produkter online?
Kan jeg få oplyst nøgletal for Danfoss?
Svar: Hvis du søger efter antal medarbejdere, salgsvirksomheder, omsætning osv., kan du finde de seneste oplysninger her: http://www.danfoss.com/AboutUs/FactsAndFigures/
Er Danfoss en global virksomhed?
Er Danfoss en tysk virksomhed?
Jeg leder efter en hydraulisk oliepumpe?
Er det muligt at bestille en MBC med kort kabel og særligt stik (anden end DIN-stik)?
Tilbyder I pressostater i rustfrit stål?
Hvad er fremgangsmåden for indstilling af en MBC-pressostat?
Svar: 1. Fastgør den regulerede trykkilde med manometer og tilstandsindikator for elektrisk tilslutning af MBC.
2. Forbind enheden til trykkilden og elektrisk til indikatoren.
3. Foretag en langsom ændring af trykket, og observer indikatoren.
4. Noter det øvre og det nedre tryk for snappunkt.
5. Drej om nødvendigt intervalskruen for at ændre indstillingen, og gentag punkt 3 og 4.
6. Monter den samlede applikation.
7. Kontroller indstillingerne med et manometer og indikatoren på applikationen.
8. Foretag om nødvendigt mindre justeringer.
9. God praksis - Noter indstillinger og dato på det lille kort, der sidder på afbryderen.
Kontroller indstillingerne regelmæssigt.
Noter kontrolresultaterne på samme kort.
Registrer unormale hændelser: Nedbrud af andre elementer, service osv.
Er pressostater af bælg-typen bedre end en, der aktiveres af en membran?
Har Danfoss en enhed til måling af væskeniveauet i en åben tank?
Kan jeg bruge RT eller andre pressostater til dampapplikationer?
Hvordan indstiller jeg differens på en CS-pressostat?
Jeg leder efter en simpel pressostat til at starte min 3-fasede kompressor. Hvilken bør jeg vælge?
Kan du bekræfte, at Danfoss ikke anvender "deca-BDE" til pressostater?
Kan jeg bruge pressostaten af typen RT 112 med biomassebrændstof?
Hvorfor er vores levering forsinket, når jeg kan se, at leveringsdatoen har været bekræftet i to uger i e-handelssystemet?
Svar: Forsinket levering kan skyldes produktionsproblemer hos Danfoss eller problemer med gennemførslen af din betaling.
Du kan altid kontrollere din ordrestatus i vores e-handelssystem, hvor du finder opdaterede bekræftelsesdatoer eller en besked om at kontakte Danfoss i tilfælde af betalingsproblemer.
Hvor kan jeg finde tekniske data om jeres produkter?
Har Danfoss et produkt, der kan styre vakuum i en vakuumpumpe?
Har I pressostater med "GOST"-godkendelse til det russiske marked?
Er det muligt at bedømme, om en RT har "dobbelte" bælge monteret, blot ved at se på ydersiden?
Svar: Ja, der er en enkelt detalje, der gør det muligt at se, om RT'en har dobbelte bælge: en møtrik (32 mm) på trykforbindelsen.
Hvad skal jeg vide for at vælge det rette produkt?
Kan jeg få kvalitetskontrolplaner/arbejdsdiagrammer/materialespecifikationer/FMEA til produkter fra Danfoss?
Har Danfoss' pressostater UL-, CSA- og ETL-certifikater?
Kan du sende mig litteratur, brochurer eller kataloger med jeres produkter?
Jeg har foretaget en bestilling via e-handelssystemet.
Kan du kontrollere leveringsdatoerne og undersøge, hvor hurtigt I kan levere?
Hvordan kan jeg overvåge, hvornår det er på tide at udskifte et filter?
Kan jeg downloade produktgodkendelser og certifikater fra Danfoss' websted?
Er en pressostats differens og en differenspressostat det samme?
Svar: Nej. En pressostats differens er en funktion i en afbryder, der gør det muligt at indstille indkoblings- og udkoblingsdifferens. En differenspressostat er en afbryder, der har to separate trykindgange, og som reagerer på denne differens.
Er det muligt kun at købe kontakterne til RT-afbryderne?
Hvilke medier kan Danfoss' produkter anvendes med?
Svar: Svaret afhænger af materialerne, der er i kontakt med mediet for det givne produkt. Du kan finde disse oplysninger i produktets tekniske brochure/datablad.
Vi tilbyder produkter, der er udviklet specifikt til at håndtere bestemte medier, herunder drikkevand, olie, luft, benzin, damp m.m. Er du i tvivl, kan du altid kontakte dit nærmeste Danfoss-kontor.
Hvilke afbrydere bør jeg bruge til havvand - eller andre medier med partikler eller aflejringer?
Svar: Til havvand skal du som hovedregel bruge udgaver af disse afbrydere med membraner:
- KPS 43, 45 og 47
- CAS 143, 145 og 147
- MBC 5100 med membraner
Havvand kan indeholde kontaminerende stoffer og selvfølgelig salt. Disse elementer vil ofte opsamles i applikationen.
Det gælder især afbryderen, da vandet her er næsten stillestående (ingen gennemstrømning).
Krystalliserer saltet sig på bælgens overflade, vil det sandsynligvis forstyrre driften.
Anvendes der glatte og fleksible membraner, er problemet mindre synligt.
Aflejringerne fjernes fra dens overflade, og medmindre hele systemet fyldes og blokeres af aflejringer, vil den fungere. Aflejringer kan især udgøre en risiko, hvis der anvendes en lille bælg - som i MBC'er.
Er det nødvendigt at anvende afbrydere med bælge, skal du fortrinsvis vælge relativt store bælge - overfladerne, hvorpå aflejringerne sidder, er forholdsvis længere fra hinanden, og der vil gå længere tid, før driften forstyrres.
RT er en afbryder af denne type.
Hvor finder jeg produktionsdatoen på pressostater eller temperaturafbrydere?
Kan Danfoss justere differensen i en MBC?
Hvilke kabeldiametre anbefales til de Pg-blændpropper, der sælges med MBC?