Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

Pressostater, differens

Serien af differenspressostater indeholder komponenter til både generel industriel anvendelse og specielle pressostater til krævende anvendelser
45 Post(er)

FAQ

  • Hvad er indstillingen for maks./min. tryk/temperatur for Danfoss-afbrydere?
  • Hvad er DIN-nummereringen på klemmerne?
  • Hvad er differens?
  • Hvordan justeres differensen i RT–regulatorer?
  • Efter installering af afbryderen og indstilling af skalaværdierne fremstår den reelle værdi for systemets tryk ikke som svarende til skalaværdien. Hvad kan årsagen være?
  • Hvor kan jeg finde godkendelser og certifikater for Danfoss-produkter? Hvis jeg f.eks. skal bruge et PED-certifikat for KP7W?
  • Er Danfoss' produkter i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
  • Jeg leder efter en on/off-omskifter med den højest mulige IP-beskyttelse. Hvilke muligheder findes der?
  • Hvordan fungerer manuel reset i forhold til on/off-omskiftere?
  • Hvad er differensindstilling (tryk eller temperatur)?
  • Hvad står SPDT for?
  • Hvilket er det mest almindelige kontaktsystem, som anvendes i afbrydere fra Danfoss?
  • Hvad er den optimale løsning blandt pressostater til maritime applikationer med højt pulserende medie?
  • Hvilken type pressostat vil være den mest optimale til applikationer, der kræver høj repeterbarhed, nøjagtighed og justerbar differens?
  • Hvornår anbefales det at bruge et guldbelagt kontaktsystem?
  • Jeg leder efter et Danfoss-bestillingsnr., og jeg kan ikke finde det i jeres kataloger?
  • Kan jeg sende en Danfoss-del til reparation hos Danfoss?
  • Tilbyder Danfoss produkter med ATEX-certifikat (EEx)?
  • Kan jeg bestille membranen til CAS 155 som reservedel?
  • Hvor kan jeg finde tekniske oplysninger om on/off-omskiftere?
  • Kan en RT262AL-pressostat bruges med vand?
  • Skal jeg bruge en ekstern strømforsyning til RT-afbrydere?
  • Leverer Danfoss produkter i hele verden?
  • Har Danfoss et komplet katalog, som indeholder alle jeres produkter?
  • Kan Danfoss levere produkter, som udelukkende er udviklet til én kunde?
  • Hvilke distributionskanaler anvender Danfoss?
  • Kan jeg gennemgå Danfoss' lagerbeholdning på internettet?
  • Hvor kan jeg finde tekniske tegninger for Danfoss' produkter?
  • Hvor skal jeg henvende mig vedrørende kommercielle eller tekniske spørgsmål?
  • Har Danfoss en lokal lagerbeholdning?
  • Hvor kan jeg finde Danfoss' datablade?
  • Har Danfoss et lokalt websted på mit sprog?
  • Er det muligt at bestille produkter online?
  • Er Danfoss en global virksomhed?
  • Er Danfoss en tysk virksomhed?
  • Er det muligt at bestille en MBC med kort kabel og særligt stik (anden end DIN-stik)?
  • Hvor kan jeg finde tekniske data om jeres produkter?
  • Er det muligt at bedømme, om en RT har "dobbelte" bælge monteret, blot ved at se på ydersiden?
  • Kan du sende mig litteratur, brochurer eller kataloger med jeres produkter?
  • Jeg har foretaget en bestilling via e-handelssystemet. Kan du kontrollere leveringsdatoerne og undersøge, hvor hurtigt I kan levere?
  • Hvordan kan jeg overvåge, hvornår det er på tide at udskifte et filter?
  • Er en pressostats differens og en differenspressostat det samme?
  • Hvilke afbrydere bør jeg bruge til havvand - eller andre medier med partikler eller aflejringer?
  • Hvor finder jeg produktionsdatoen på pressostater eller temperaturafbrydere?
  • Hvilke kabeldiametre anbefales til de Pg-blændpropper, der sælges med MBC?