Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

Styring af væske

131 Post(er)

FAQ

  • Hvad er der sket med bestillingsnumrene for WRc-godkendte ventiler?
  • Hvad er forskellen på direkte styrede og servostyrede magnetventiler?
  • Hvilke medier er Danfoss' magnetventiler beregnet til?
  • Jeg har brug for en reservedel til mit produkt. Kan jeg få den hos Danfoss?
  • Skal jeg tage eventuelle forholdsregler, hvis der forekommer modtryk i mit anlæg?
  • Hvor kan jeg finde godkendelser og certifikater for Danfoss-produkter? Hvis jeg f.eks. skal bruge et PED-certifikat for KP7W?
  • Er Danfoss' produkter i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
  • Jeg leder efter et Danfoss-bestillingsnr., og jeg kan ikke finde det i jeres kataloger?
  • Jeg skal bruge en magnetventil til en maskine, der skal bruges i Nordamerika. Kan Danfoss levere en?
  • Jeg leder efter et Danfoss-produkt af typen USC6000, men kan ikke finde det i jeres kataloger?
  • Kan jeg sende en Danfoss-del til reparation hos Danfoss?
  • Har Danfoss en enhed, der køler varmeanlæg ved stigende temperatur?
  • Hvilken ventil bør jeg anvende til trykaflastning i et åbent system med højt tryk?
  • Er bestillingsnumrene for EV220B-magnetventiler de samme som de tidligere EVSI-ventiler?
  • Jeg har købt ventilen AV210. Har I en pilotventil til at styre den?
  • Kan jeg bruge EV220B med klor?
  • Hvilke magnetventiler skal jeg vælge, hvis jeg ikke er helt sikker på applikationens differenstryk?
  • Jeg er i tvivl om anlæggets tryktilstande, og jeg har brug for en magnetventil med en størrelse på 1" - hvilken model skal jeg vælge?
  • Jeg har monteret en pneumatisk styret ventil af typen HP210, og den fungerer ikke længere. Kan Danfoss levere en ny?
  • Kan jeg købe Concordia-ventiler?
  • Jeg leder efter en pumpe af typen APP?
  • Hvordan afhjælper jeg reduceret funktionalitet for en AVTA efter placering af en føler i en dykrørslomme?
  • Har Danfoss magnetventiler til luftkompressorer?
  • Er det muligt at bruge AVTA til beskyttelse af biomassekedler?
  • Jeg leder efter MASSFLO- og MAGFLO-flowmålere fra Danfoss?
  • Jeg leder efter en butterfly-ventil fra Danfoss?
  • Kan jeg bruge EV220B-magnetventiler til dampapplikationer?
  • Hvad betyder det, at termostatventiler er proportionale eller selvvirkende?
  • Jeg ønsker at bestille en magnetventil, som er præget med nummeret 446U5252, men kan ikke finde det i jeres system?
  • Er det muligt at udskifte et kapillarrør af kobber med en udgave i rustfrit stål?
  • Indeholder en AVTA-ventil farlige dele eller stoffer?
  • Er det nødvendigt at afmontere AVTA-ventilen fra anlægget for at udskifte det termostatiske element?
  • Kan en AVTA-ventil bruges med glykolvand?
  • Kan jeg bruge AVTA-termostatventilen til at regulere lufttemperatur?
  • Leverer Danfoss produkter i hele verden?
  • Har Danfoss et komplet katalog, som indeholder alle jeres produkter?
  • Kan Danfoss levere produkter, som udelukkende er udviklet til én kunde?
  • Hvilke distributionskanaler anvender Danfoss?
  • Kan jeg gennemgå Danfoss' lagerbeholdning på internettet?
  • Hvor kan jeg finde tekniske tegninger for Danfoss' produkter?
  • Hvad er differenstryk?
  • Hvad er vandslag?
  • Jeg har behov for en EV220B 1/2" til et åbent vandsystem. Hvilken skal jeg vælge?
  • Kan højt differenstryk på tværs af AVTA-ventilen påvirke funktionaliteten?
  • Hvad betyder servostyret? Har det noget at gøre med servokontrol?
  • Kan jeg montere en EV220B-ventil på hovedet?
  • Jeg har monteret en EV220B-ventil i varmtvandskredsløbet på et varmeanlæg. Og ventilen åbnes ikke. Er den defekt?
  • Er det muligt at bruge Danfoss' magnetventiler til naturgasanlæg?
  • Jeg har bestilt en EV220B-ventil NO, men når jeg puster i ventilen, er den lukket. Har jeg fået leveret en NC-ventil?
  • Hvordan kan jeg se, om magnetventilen er af typen NC eller NO?
  • Kan jeg bestille den øverste del af et ventilhus alene som reservedel?
  • Hvor skal jeg henvende mig vedrørende kommercielle eller tekniske spørgsmål?
  • Hvad er forskellen på direkte styrede, servostyrede og tvangsstyrede ventiler?
  • Hvorfor tilbyder Danfoss ikke EV250B-ventiler i større udgaver end 1"?
  • Hvorfor koster en EV220B-magnetventil mere end en EV220A-magnetventil?
  • Har Danfoss en lokal lagerbeholdning?
  • Hvorfor er placeringen af føleren så vigtig for AVTA-enheder med universalfyldning?
  • Hvor kan jeg finde Danfoss' datablade?
  • Har Danfoss et lokalt websted på mit sprog?
  • Er det muligt at bestille produkter online?
  • Kan jeg få oplyst nøgletal for Danfoss?
  • Er Danfoss en global virksomhed?
  • Er Danfoss en tysk virksomhed?
  • Jeg leder efter en hydraulisk oliepumpe?
  • Kan Danfoss tilbyde en ventil, der er i overensstemmelse med EN161?
  • Hvilken type pakningsmateriale er beregnet til glykol?
  • Kan jeg bruge EPDM-pakningsmateriale til luft?
  • Hvordan kan jeg regulere pneumatisk styrede ventiler?
  • Hvilket tryk kræves for at styre en AV210?
  • Kan jeg bruge AV210-enheden til spildevand?
  • Kan jeg bruge en AVTA-ventil til varmeanlæg?
  • EV250B–magnetventilen lækker. Hvad skal jeg gøre?
  • Er det muligt at bestille en normalt åben (NO) udgave af magnetventilen EV220B 65-100 Cl?
  • Hvordan udskifter jeg 032U7328?
  • Jeg monterer luftaffjedringssystem til biler. Har Danfoss magnetventiler til denne type applikation?
  • Jeg har en Danfoss-magnetventil af NO-udgaven (normalt åben). Er det muligt at ændre denne ventil til en NC-udgave (normalt lukket)?
  • Hvad er forskellen på AVTA og AVTB?
  • Hvad er forskellen på en EV220B- og en EV250B-ventil?
  • Min AVTA-ventils føler med universalfyldning er kun halvt nedsænket i mediet. Hvordan påvirker det ventilens funktionalitet?
  • Jeg leder efter en gasventil til en Argon-applikation i et lukket system. Hvilken ventil kan jeg bruge?
  • Hvad er offset for termostatventiler?
  • Hvad er hysterese i forbindelse med en AVTA-ventil?
  • Hvad er AVTA-ventilens reaktionstid på temperaturforandringer?
  • Hvilken AVTA-ventil bør jeg benytte, når den omgivende luft indeholder H2S, der ødelægger kapillarrøret?
  • Hvordan er kompatibiliteten for et AVTA-ventilhus med demineraliseret vand, ætses metaller?
  • Er der forudindstillet et temperaturområde på WVTS-ventilen?
  • Kan du sende mig et 3,1-certifikat til en ventil, der allerede er leveret?
  • Acceptabelt arbejdstryk for WVTS-ventilen er 10 bar. Hvad sker der, hvis WVTS monteres i en applikation, hvor trykket er maks. 16 bar?
  • Hvor kan jeg se en AVTA-ventils produktionsdato?
  • Pilotenheden til en WVTS-ventil er forsynet med en hvid plastikpakning - er det udelukkende indpakning, der skal smides ud?
  • Er det nødvendigt at montere et filter, før man monterer termostatventiler?
  • Er AVTA-, FJVA- og WVTS-ventiler UL- eller CSA-godkendt?
  • Min WVTS 80-ventil har otte huller til flangeforbindelser, men den tekniske brochure viser kun fire. Er produktet fejlbehæftet?
  • Er der krav til kølevandets temperatur for termostatisk styrede ventiler?
  • Mine AVTA-ventiler larmer - hvorfor?
  • Hvordan reagerer AVTA, hvis mediet er køleolie?
  • Kan AVTA anvendes til en blanding af alkohol og vand?
  • Er det muligt at bestille en WVTS-ventil med anden fyldning end den universelle?
  • Er termostatventilerne AVTA, FJVA og WVTS som regel lukkede eller åbne ventiler?
  • Maks. følertemperatur for AVTA (reguleringsområde 0-30° C) er 57° C. Kan min. følertemperatur være nede på -40° C?
  • Hvorfor er vores levering forsinket, når jeg kan se, at leveringsdatoen har været bekræftet i to uger i e-handelssystemet?
  • Hvor kan jeg hente den tekniske brochure til AVTA-ventiler?
  • Hvordan vælger jeg den rigtige størrelse AVTA-ventil?
  • Er AVTA-ventiler fra Danfoss UL-godkendte?
  • Hvad er forskellen på AVTA- og FJVA-ventiler?
  • Kan følerelementet i AVTA-ventiler monteres i en hvilken som helst retning?
  • Kan en AVTA-ventil monteres i en hvilken som helst retning?
  • Hvordan indstiller jeg temperaturen på en AVTA-ventil?
  • Hvor kan jeg finde tekniske data om jeres produkter?
  • Kan jeg købe et pilotfilter separat til flangemagnetventilerne EV220B 65-100 CI?
  • Er det muligt at montere en EV220B (15-50-serien) på lodrette rør?
  • Hvilken magnetventil bør jeg vælge til at bruge med mediet glykol?
  • Jeg har en EV220B 25B, der ikke lukker korrekt - skal jeg skrue reguleringsdysen af for at lukke den?
  • Kan jeg købe en AVTA med ATEX-godkendelse?
  • Hvad skal jeg vide for at vælge det rette produkt?
  • Er magnetventilernes Kv-værdier gyldige for trykluft?
  • Kan jeg få kvalitetskontrolplaner/arbejdsdiagrammer/materialespecifikationer/FMEA til produkter fra Danfoss?
  • Kan du sende mig litteratur, brochurer eller kataloger med jeres produkter?
  • Jeg har foretaget en bestilling via e-handelssystemet. Kan du kontrollere leveringsdatoerne og undersøge, hvor hurtigt I kan levere?
  • Hvilken magnetventil bør jeg vælge til brusere?
  • Jeg arbejder med damp, og gennemstrømningen i Danfoss' magnetventil EV225B er ikke tilstrækkelig. Kan du anbefale en anden løsning?
  • Hvordan justerer jeg temperaturen på en AVTA-ventil?
  • Har I en magnetventil til luft, 24 V jævnstrøm og 1/4" gevind på begge sider?
  • Kan jeg købe en Danfoss-magnetventil, der er egnet til havvand?
  • Kan jeg downloade produktgodkendelser og certifikater fra Danfoss' websted?
  • Hvad betyder "solenoide" eller "magnetspole"?
  • Kan jeg nøjes med at bestille kapillarrøret til en AVTA?
  • I et åbent vandsystem har jeg en EV210-ventil, der ikke åbner - hvad kan der være galt?
  • Er jeres ventiler certificerede til brug med vand?
  • Kan AV210-kapacitetsreguleringen bruges sammen med AV210-positionsindikatoren?
  • Hvilke medier kan Danfoss' produkter anvendes med?