Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

WVTS, Termostatisk styrede ventiler med temperatursensor

13 Post(er)

FAQ

  • Hvad betyder det, at termostatventiler er proportionale eller selvvirkende?
  • Er det muligt at udskifte et kapillarrør af kobber med en udgave i rustfrit stål?
  • Hvad er offset for termostatventiler?
  • Er der forudindstillet et temperaturområde på WVTS-ventilen?
  • Kan du sende mig et 3,1-certifikat til en ventil, der allerede er leveret?
  • Acceptabelt arbejdstryk for WVTS-ventilen er 10 bar. Hvad sker der, hvis WVTS monteres i en applikation, hvor trykket er maks. 16 bar?
  • Pilotenheden til en WVTS-ventil er forsynet med en hvid plastikpakning - er det udelukkende indpakning, der skal smides ud?
  • Er det nødvendigt at montere et filter, før man monterer termostatventiler?
  • Er AVTA-, FJVA- og WVTS-ventiler UL- eller CSA-godkendt?
  • Min WVTS 80-ventil har otte huller til flangeforbindelser, men den tekniske brochure viser kun fire. Er produktet fejlbehæftet?
  • Er der krav til kølevandets temperatur for termostatisk styrede ventiler?
  • Er det muligt at bestille en WVTS-ventil med anden fyldning end den universelle?
  • Er termostatventilerne AVTA, FJVA og WVTS som regel lukkede eller åbne ventiler?