Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

Magnetventiler

113 Post(er)

FAQ

  • Hvorfor lukker ventilen ikke?
  • Kan Danfoss' magnetventiler fungere alene eller skal jeg købe yderligere tilbehør?
  • Hvilke IP-klassificeringer har ventilerne?
  • Hvad er der sket med bestillingsnumrene for WRc-godkendte ventiler?
  • Hvorfor åbnes magnetventilen ikke?
  • Hvorfor lyder magnetventilen underligt (brummer)?
  • Jeg har en spole. Hvilken ventil kan jeg bruge?
  • Kan Danfoss levere ventilspoler til farlige miljøer?
  • Hvad er kv-værdi?
  • Hvad er forskellen på direkte styrede og servostyrede magnetventiler?
  • Hvilke medier er Danfoss' magnetventiler beregnet til?
  • Jeg har brug for en reservedel til mit produkt. Kan jeg få den hos Danfoss?
  • Skal jeg tage eventuelle forholdsregler, hvis der forekommer modtryk i mit anlæg?
  • Hvor kan jeg finde godkendelser og certifikater for Danfoss-produkter? Hvis jeg f.eks. skal bruge et PED-certifikat for KP7W?
  • Er Danfoss' produkter i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
  • Jeg leder efter et Danfoss-bestillingsnr., og jeg kan ikke finde det i jeres kataloger?
  • Jeg skal bruge en magnetventil til en maskine, der skal bruges i Nordamerika. Kan Danfoss levere en?
  • Kan jeg sende en Danfoss-del til reparation hos Danfoss?
  • Kan jeg afprøve, om min magnetventil fungerer korrekt uden at montere den i anlægget?
  • Tilbyder Danfoss dampventiler, som leveres komplet med spole?
  • Hvilken ventil bør jeg anvende til trykaflastning i et åbent system med højt tryk?
  • Er bestillingsnumrene for EV220B-magnetventiler de samme som de tidligere EVSI-ventiler?
  • Hvilken ventil skal jeg vælge til aggressive væsker?
  • Kan Danfoss levere en magnetventil, hvor spolen er monteret?
  • Kan jeg bruge EV220B med klor?
  • Hvilke magnetventiler skal jeg vælge, hvis jeg ikke er helt sikker på applikationens differenstryk?
  • Jeg er i tvivl om anlæggets tryktilstande, og jeg har brug for en magnetventil med en størrelse på 1" - hvilken model skal jeg vælge?
  • Tilbyder Danfoss en timer til magnetventiler?
  • Kan jeg købe Concordia-ventiler?
  • Tilbyder Danfoss produkter med ATEX-certifikat (EEx)?
  • Tilbyder Danfoss reservedelssæt til EV-ventiler?
  • Kan Danfoss levere Danfoss-ventiler med typebetegnelsen WKB?
  • Har Danfoss en magnetventil med bestillingsnummeret 018F7251?
  • Hvad er forskellen på EV220A- og EV220B-magnetventiler?
  • Er det muligt at bestille EV225B-magnetventiler til damp uden spole?
  • Jeg vil gerne aktivere min magnetventil kortvarigt vha. en kontrolleret sekvens. Hvad skal jeg gøre?
  • Er det muligt kun at bestille spolen til Danfoss-magnetventiler til damp?
  • Min magnetventil eller spole laver en bekymrende lyd. Hvad kan jeg gøre for at afhjælpe det?
  • Har Danfoss magnetventiler til luftkompressorer?
  • Kan jeg bruge EV220B-magnetventiler til dampapplikationer?
  • Jeg ønsker at bestille en magnetventil, som er præget med nummeret 446U5252, men kan ikke finde det i jeres system?
  • Hvordan kan jeg se, om spolen er strømført?
  • Leverer Danfoss produkter i hele verden?
  • Har Danfoss et komplet katalog, som indeholder alle jeres produkter?
  • Kan Danfoss levere produkter, som udelukkende er udviklet til én kunde?
  • Hvilke distributionskanaler anvender Danfoss?
  • Kan jeg gennemgå Danfoss' lagerbeholdning på internettet?
  • Hvor kan jeg finde tekniske tegninger for Danfoss' produkter?
  • Kan jeg bruge alle Danfoss-spoler til ventiler i B-serien?
  • Hvad er differenstryk?
  • Hvad er vandslag?
  • Jeg har behov for en EV220B 1/2" til et åbent vandsystem. Hvilken skal jeg vælge?
  • Hvad betyder servostyret? Har det noget at gøre med servokontrol?
  • Kan jeg montere en EV220B-ventil på hovedet?
  • Jeg har monteret en EV220B-ventil i varmtvandskredsløbet på et varmeanlæg. Og ventilen åbnes ikke. Er den defekt?
  • Er det muligt at bruge Danfoss' magnetventiler til naturgasanlæg?
  • Jeg har bestilt en EV220B-ventil NO, men når jeg puster i ventilen, er den lukket. Har jeg fået leveret en NC-ventil?
  • Hvordan kan jeg se, om magnetventilen er af typen NC eller NO?
  • Kan jeg bestille den øverste del af et ventilhus alene som reservedel?
  • Hvor skal jeg henvende mig vedrørende kommercielle eller tekniske spørgsmål?
  • Hvad er forskellen på direkte styrede, servostyrede og tvangsstyrede ventiler?
  • Hvorfor tilbyder Danfoss ikke EV250B-ventiler i større udgaver end 1"?
  • Hvorfor koster en EV220B-magnetventil mere end en EV220A-magnetventil?
  • Har Danfoss en lokal lagerbeholdning?
  • Kan jeg købe føleren til en RT-temperaturafbryder som reservedel?
  • Hvor kan jeg finde Danfoss' datablade?
  • Har Danfoss et lokalt websted på mit sprog?
  • Er det muligt at bestille produkter online?
  • Er AM230C en Danfoss-ventil?
  • Er Danfoss en global virksomhed?
  • Er Danfoss en tysk virksomhed?
  • Kan jeg bestille en magnetventil med en monteret 380 V vekselstrømsspole?
  • Kan Danfoss tilbyde en ventil, der er i overensstemmelse med EN161?
  • Kan jeg afprøve funktionen for en magnetventil ved at flytte den strømførte spole op og ned?
  • Hvordan forbinder jeg en magnetventil med en pressostat/temperaturafbryder?
  • Hvilken type pakningsmateriale er beregnet til glykol?
  • Kan jeg bruge EPDM-pakningsmateriale til luft?
  • Min magnetventil fungerer ikke. Hvad kan det skyldes?
  • EV250B–magnetventilen lækker. Hvad skal jeg gøre?
  • Er det muligt at bestille en normalt åben (NO) udgave af magnetventilen EV220B 65-100 Cl?
  • Hvordan udskifter jeg 032U7328?
  • Jeg monterer luftaffjedringssystem til biler. Har Danfoss magnetventiler til denne type applikation?
  • Jeg har en Danfoss-magnetventil af NO-udgaven (normalt åben). Er det muligt at ændre denne ventil til en NC-udgave (normalt lukket)?
  • Hvad er forskellen på en EV220B- og en EV250B-ventil?
  • Jeg leder efter en gasventil til en Argon-applikation i et lukket system. Hvilken ventil kan jeg bruge?
  • Kan du sende mig et UL-certifikat til EV220A og en spole i A-serien?
  • Svarer Kv-værdien til strømningsværdien?
  • Hvor kan jeg finde tekniske data om jeres produkter?
  • Kan jeg købe et pilotfilter separat til flangemagnetventilerne EV220B 65-100 CI?
  • Er det muligt at montere en EV220B (15-50-serien) på lodrette rør?
  • Kan Danfoss tilbyde en magnetventil med KIWA-godkendelse til godkendelse af et vandpumpemodul?
  • Hvilken magnetventil bør jeg vælge til at bruge med mediet glykol?
  • Jeg har en EV220B 25B, der ikke lukker korrekt - skal jeg skrue reguleringsdysen af for at lukke den?
  • Hvad skal jeg vide for at vælge det rette produkt?
  • Er magnetventilernes Kv-værdier gyldige for trykluft?
  • Kan jeg få kvalitetskontrolplaner/arbejdsdiagrammer/materialespecifikationer/FMEA til produkter fra Danfoss?
  • Kan du sende mig litteratur, brochurer eller kataloger med jeres produkter?
  • Jeg har foretaget en bestilling via e-handelssystemet. Kan du kontrollere leveringsdatoerne og undersøge, hvor hurtigt I kan levere?
  • Hvilken magnetventil bør jeg vælge til brusere?
  • Kan Danfoss levere en løsning til trykstyring af skruekompressorer?
  • Jeg arbejder med damp, og gennemstrømningen i Danfoss' magnetventil EV225B er ikke tilstrækkelig. Kan du anbefale en anden løsning?
  • Hvilken spoletype passer til EV220B-ventilen?
  • Hvilken spole skal jeg vælge for at få en Normalt åben (NO-)ventil?
  • Har I en magnetventil til luft, 24 V jævnstrøm og 1/4" gevind på begge sider?
  • Kan jeg købe en Danfoss-magnetventil, der er egnet til havvand?
  • Kan jeg downloade produktgodkendelser og certifikater fra Danfoss' websted?
  • Er EV250B-ventiler egnet til brug i vakuum?
  • Hvad betyder "solenoide" eller "magnetspole"?
  • Kan en EV220B-ventil anvendes i vakuum?
  • I et åbent vandsystem har jeg en EV210-ventil, der ikke åbner - hvad kan der være galt?
  • Jeg tror, at min ventilspole er kortsluttet pga. vand. Kan jeg bestille en O-ring til at placere under spolen?
  • Er jeres ventiler certificerede til brug med vand?
  • Hvilke medier kan Danfoss' produkter anvendes med?