Hvad er karakteristisk for MCI-kompressorstarteren?
Kan jeg bruge en "almindelig" MCI-softstarter til blød opstart af en kompressor?
Svar: Ja, en almindelig MCI kan bruges til at styre (blød opstart) en kompressor. Forskellen er, at MCI-kompressorsoftstarteren fra fabrikken er forudindstillet til at sikre hurtig og pålidelig start af trefasede kompressorer.
Kan MCI-softstarteren bruges som afbryder, eller skal jeg også montere en kontaktor?
Svar: MCI-enheden kan bruges som afbryder, og det er derfor ikke nødvendigt at bruge en ekstra kontaktor. Typen af udstyr, som kan bruges til driftsomskiftning, er angivet i EN 60364-5.
Dette omfatter: kontaktorer og halvledere.
Det angiver også, at det ikke er alle strømledere, der skal forbindes.
Konklusionen er, at afbrydelse af to faser vha. halvledere er tilstrækkeligt til at overholde kravene i de relevante standarder for håndtering af motorbelastninger.
Derfor er der ingen forskel på en kontaktor, der mekanisk bryder alle tre faser, og en halvledermotorregulator som MCI-enheden.
Hvorfor kan MCI-softstarteren kun styre to af de tre faser?
Svar: Teknisk set er det ikke nødvendigt at styre alle tre faser, medmindre der er tale om store motorer, hvor et højt startmoment er vigtigt. Den fase, der ikke styres, "følger" de andre to faser, og startstrømmen reduceres i alle tre faser.
Fasestrømmen, der ikke styres, vil altid være ca. 15 % højere end de faser, der styres.
Hvad er en "tyristor", og hvad betyder "LTE"?
Svar: "En tyristor er en halvleder. I de styrede faser anvendes et tyristor-par.
I en CI-tronic™-komponent bruges halvlederen som hovedkontakt med eller uden en rampe op- eller ned-funktion.
Undertiden kaldes halvlederen eller tyristoren for en power chip.
LTE står for "low thermal expansion" eller lav termisk ekspansion.
Når en halvleder afbrydes, ændres temperaturen meget hurtigt.
Der er derfor afgørende, at de anvendte materialer er omfattet af lignende ekspansionskoefficienter for at undgå mekanisk belastning, som kan beskadige halvlederen."
Hvorfor er MCI 15 og MCI 25 ikke omfattet af en integreret bypass for halvledere?
Svar: "En automatisk bypass-funktion ville kræve integration af mekaniske relæer. Dette ville begrænse MCI-applikationen og reducere antallet af starter pr. time.
I stedet tillader designet af halvledere, at strømlederne forbliver i kredsløbet, selvom motoren kører ved normal drift. Desuden sikrer designet af varmeaflederen, at MCI-enheden kan modstå maksimal belastning ved omgivende temperaturer på op til 40ªC. Den maksimale belastning defineres i klassificeringsindekset i henhold til EN 60947-4-2: Eksempel med MCI 25: AC-53a: 25A: 8-3:100-3000
AC-53a er belastningskategorien for asynkrone motorer. 25 A er den maks. tilladte belastning for MCI 25. 8-3 betyder, at startprofilen kan være 8 * 25 A = 200 A i 3 sekunder. En belastningsfaktor på 100 % eller 3000 aktiveringer pr. time accepteres".
Hvad betyder "automatisk registrering af manglende faser"?
Svar: "MCI kan registrere, om der mangler en motorfase (belastning) eller en forsyningsfase. I sådanne tilfælde blinker de to lysdioder, og MCI-enheden aktiveres ikke.
Den registrerer kun fasefejlen i standbytilstand.
MCI-enheden skal altid være forbundet til en trefaset motor for at kunne betjenes."
Hvad med det faktum, at den fase, der ikke styres, altid er "live" på motorens klemkasse?
Svar: Selvom halvlederen afbrydes, er det muligt at måle spændingen på motorens klemmer.
Det gør derfor ingen forskel, hvis alle tre faser er afbrudt.
Situationen er den samme for alle solid state-regulatorer og frekvensomformere.
For at kunne udføre arbejde på motorklemmerne skal regulatorenheden (softstarter eller kontaktor) alligevel være afbrudt, f.eks. i forbindelse med afbrydere af typen CTI. Dette er også relevant for en kontaktor, selvom forsyningsspændingen er isoleret.
Hvad er styrespænding?
Svar: Dette er den spænding der bruges til at trække hovedkontaktoren med. Hvis man f.eks. bruger trefaset elektricitet på 400 V gennem kontaktorens hovedklemmer til at starte en motor med, men spændingen du bruger til at trække kontaktoren med kun er 24 V eller endda 230 V, er dette styrespændingen.
Kan jeg købe en C 6?
Svar: "C-serien af kontakter er nu erstattet af CI-serien af kontaktorer. Hvis du har en C 6, vil denne typisk være erstattet af en CI 6. Dette gælder for alle kontaktorer, bortset fra C 10, hvor vi i stedet anbefaler CI 12. Bemærk: De fleste ældre serier af kontaktorer var udstyret med hjælpekontakter, hvor disse nu skal købes separat".
Hvorfor er der behov for en fjerde pol?
Hvad er en pol?
Svar: Pol er termen, der anvendes for det kontaktpar, som ind- og udkobler én enkelt fase.
De fleste kontaktorer styrer tre faser. Derfor kaldes de "trepolede".
Visse enheder har et fjerde sæt af parallelle hovedkontakter, som LIGELEDES kan bruges til at ind- eller udkoble den neutrale ledning: Bemærk, at DU IKKE KUN MÅ AFBRYDE DEN NEUTRALE LEDNING.
Jeg har brug for en reservedel til mit produkt.
Kan jeg få den hos Danfoss?
Hvor kan jeg finde godkendelser og certifikater for Danfoss-produkter? Hvis jeg f.eks. skal bruge et PED-certifikat for KP7W?
Er Danfoss' produkter i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
Svar: Ja, alle overensstemmelseserklæringer, herunder RoHS og WEEE, kan findes i vores produktkatalog på internettet.
Søg efter det produkt du er interesseret i, og find det relevante dokument enten under linket Litteratur eller linket Godkendelser og certifikater.
Hvordan kan jeg forbinde en CTI-afbryder med CI-kontaktor?
Jeg skal bruge en stjernetrekanttimer af typen YTI.
Fører Danfoss en softmotorstarter til 100 hk?
Svar: MCI 50-3 I-O, som er den største softstarter i vores CI-tronic™-serie, er beregnet til en motorkraft på maks. 40 hk ved bypass under normal drift. Ved endnu større ydelse anbefaler vi Danfoss MCD-softstarters fra serien VLT® Drives.
Jeg leder efter et Danfoss-bestillingsnr., og jeg kan ikke finde det i jeres kataloger?
Jeg leder efter et Danfoss-produkt af typen USC6000, men kan ikke finde det i jeres kataloger?
Kan jeg sende en Danfoss-del til reparation hos Danfoss?
Svar: Danfoss har ikke lokale reparationsafdelinger.
I forbindelse med garanti eller klager skal du kontakte dit nærmeste Danfoss-salgskontor, hvorefter de kan oplyse, hvordan Danfoss håndterer dette i dit område.
Kan jeg få en CI 5, som er certificeret til maritim brug?
Jeg leder efter en pumpe af typen APP?
Har Danfoss en kontaktor af typen CL?
Jeg leder efter MASSFLO- og MAGFLO-flowmålere fra Danfoss?
Jeg leder efter en butterfly-ventil fra Danfoss?
Leverer Danfoss produkter i hele verden?
Har Danfoss et komplet katalog, som indeholder alle jeres produkter?
Svar: Vores produktkatalog på internettet er den mest omfattende dokumentationskilde: http://www.danfoss.com/Products/Categories/
Foruden disse produkter producerer Danfoss også kundespecifikke produkter og løsninger, som ikke figurerer i kataloget. Kontakt dit nærmeste Danfoss-kontor for at tale om dine behov, og hvordan vi kan dække dem.
Kan Danfoss levere produkter, som udelukkende er udviklet til én kunde?
Svar: Ja, vi har muligheden for at udvikle produkter, som er unikke for én kunde, i henhold til særlige aftaler. Produkterne kan variere i udseende, tekniske funktioner og indpakning.
Kontakt os for at tale om dine produktkrav.
Hvilke distributionskanaler anvender Danfoss?
Kan jeg gennemgå Danfoss' lagerbeholdning på internettet?
Hvor kan jeg finde tekniske tegninger for Danfoss' produkter?
Svar: Dimensioner og funktionstegninger af vores produkter er ofte en del af produktets tekniske datablad. I vores produktkatalog på internettet (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/) kan du finde de produkter, du søger, og derefter klikke på linket Litteratur for at få vist de aktuelle tegninger.
Omfatter jeres program solid state-relæer?
Jeg har monteret en softstarter MCI C på min luftkompressor. Hvorfor fungerer den ikke?
Svar: Du skal bruge en MCI-standardsoftstarter, hvor du kan justere startparametrene, på din kompressor. MCI C-softstarters til kompressor er særligt udviklet til blød opstart af 3-fasede kompressorer og har standardindstillinger.
Hvordan vælger jeg den korrekte softstarter?
Svar: Først skal du være opmærksom på, at en softstarter reducerer startstrømmen.
Du skal vælge en softstarter, som leverer tilstrækkelig strøm til at sikre en problemfri drift af motoren eller applikationen.
Du skal tage højde for antallet af starter pr. time og omgivende temperatur samt behovet for overvågning og styringsfunktioner.
Hvor skal jeg henvende mig vedrørende kommercielle eller tekniske spørgsmål?
Har Danfoss en lokal lagerbeholdning?
Hvor kan jeg finde Danfoss' datablade?
Har Danfoss et lokalt websted på mit sprog?
Er det muligt at bestille produkter online?
Kan jeg få oplyst nøgletal for Danfoss?
Svar: Hvis du søger efter antal medarbejdere, salgsvirksomheder, omsætning osv., kan du finde de seneste oplysninger her: http://www.danfoss.com/AboutUs/FactsAndFigures/
Er Danfoss en global virksomhed?
Er Danfoss en tysk virksomhed?
Jeg leder efter en hydraulisk oliepumpe?
Jeg leder efter en CI 4-minikontaktor?
Hvornår anbefales det at bruge elektroniske kontaktorer af typen ECI?
Er softstarters omfattet af intern beskyttelse?
Svar: Nej, de har ingen beskyttelse.
Du skal bruge en maksimalafbryder inden softstarteren eller bruge sikring og kontaktor med termisk relæ, hvilket yder beskyttelse mod overbelastning og kortslutning.
Hvad er den maksimale overbelastningsstrøm for softstarters?
Svar: Den maksimale overbelastningsstrøm for softstarters er 6xIn eller 8xIn (hvor In er nominel strøm). Du kan finde flere oplysninger (driftsforhold, antal cyklusser/time, tid mellem hver opstart) under profilen for overbelastningsstrøm i vores tekniske brochure.
Jeg har en 21 kW motorapplikation med stjernetrekantstarter, hvordan kan jeg med mindst mulige omkostninger skifte til softstarter?
Hvordan kan jeg regulere hastigheden på ventilatorer med enkeltfasemotorer?
Svar: Du kan bruge ACI 30 i CI-tronic™-serien, som regulerer motorhastigheden via et signal på 0-10 V eller 4-20 mA.
Applikationen anvendes typisk til ventilatorer, der er monteret i kondensatoraggregater.
Er det muligt at få en 037H0115-kontakt af typen CB-DC?
Svar: Nej, den er erstattet af CB-LB (037H0114), som også omfatter en sen brydefunktion (ikke "ekstra sen brydefunktion").
Denne hjælpekontakt fungerer ved de fleste spændinger, men ikke jævnstrøm.
Hvad er tripklasse?
Svar: Tripklasse er et udtryk, der bruges i forbindelse med betegnelse og strømindstilling af overbelastningsrelæer og softstarters.
De mest populære er tripklasserne 10A og 10. De er egnet til brug i standardapplikationer.
Tripklasse svarende til modstandstid for min. overbelastningsstrøm.
Eksempel: Klasse 10A = overbelastningsforhold 8 (8 gange den nominelle strøm) i 1,6 sekunder. Klasse 10 = overbelastningsforhold 8 i 3 sekunder.
Hvad er "Burst Firing mode" på elektroniske ACI- og ECI-kontaktorer?
Hvorfor er vores levering forsinket, når jeg kan se, at leveringsdatoen har været bekræftet i to uger i e-handelssystemet?
Svar: Forsinket levering kan skyldes produktionsproblemer hos Danfoss eller problemer med gennemførslen af din betaling.
Du kan altid kontrollere din ordrestatus i vores e-handelssystem, hvor du finder opdaterede bekræftelsesdatoer eller en besked om at kontakte Danfoss i tilfælde af betalingsproblemer.
Hvad er maks. antal start og stop for min TCI-softstarter?
Hvor kan jeg finde tekniske data om jeres produkter?
Yder et termorelæ fuld motorbeskyttelse?
Svar: Et termorelæ udstyret med bimetal er forholdsvis lille, men det er en pålidelig enhed, der beskytter elektriske motorer mod:
- mekanisk overbelastning,
- asymmetrisk drift,
- fasefejl.
For at opnå beskyttelse mod kortslutninger bør du anvende sikringer. Ønsker du fuld motorbeskyttelse, anbefaler vi CTI-afbrydere.
Hvilken type termorelæ skal jeg benytte med CI 20-kontaktor?
Svar: Nedenfor finder du termorelæernes virkningsområde og tilhørende kontaktorer:
•TI 9C-5 – passer til CI 5- ; Område 0,1-9,2 Amp.
•TI 16C – passer til CI 6 – CI 16; Område 0,1-16 Amp.
•TI 25C – passer til CI 20-CI 25; Område 15-25 Amp.
•TI 30C – passer til CI 30; Område 24-32 Amp.
•TI 80 - passer til CI 32 –50; Område 16-63 Amp.
•TI 80 - passer til CI 61 –86; Område 42-80 Amp.
•TI 86 - passer til CI 61-86; Område 74-85 Amp.
TI 25C passer udelukkende til CI 20.
Hvad er spejlkontakter og mekanisk forbundne kontakter?
Svar: Disse kontakter muliggør pålidelig overvågning af kontaktorens status.
Det betyder, at en NC-hjælpekontakt ikke kan være i lukket position samtidig med en NO-hovedkontakt på en kontaktor.
Vi har feedback, hvis hovedkontakten sammenføjes.
Du kan finde flere oplysninger i IEC-standarderne: - Mechanically linked contacts in CI 5 – i henhold til IEC 60947-5-1 Annex L,
- Mirror contact between contactor contacts CI 5 and aux. contact block CBN - i henhold til IEC 60947-4-1 Annex F.
Hvad er bifukturerede kontakter i H-form?
Svar: Bifukturerede kontakter i H-form er udviklet specielt til at skifte signaler ned til 15 V/2 mA. De monteres som regel i kontrolrelæer CI 5-2 samt i hjælpekontakter CBD.
Minikontaktorerne CI 5-5, CI 5-9, CI 5-12 har standardkontakter.
Hvordan styres en CI 210 EI-spole?
Svar: Spolen kan styres på to måder via et elektrisk kredsløb: I. "EI" Interface mode
II.
"E" Standard mode
Sammenslutningernes placering afgør, hvordan spolen styres.
Det vil sige, at du kan betjene kontaktoren fra en PLC, når du bruger "EI" Interface mode.
Sådan fungerer det: Indtil du forsyner 24 V DC på B+ B-, er spolen afkoblet, selv om der er netspænding på A1 A2.
Kan Danfoss levere en 24 V/50 Hz-spole til en CI 180-kontaktor?
Hvad er forskellen på MCI xx og MCI xx C?
Hvorfor bypasser vi softstarteren i stabil tilstand?
Svar: Bypass er vigtigt, når softstarteren arbejder i temperaturer over 40° C - i dette tilfælde er det ikke nødvendigt at reducere belastnings- eller arbejdscyklussen, når softstarteren bypasses i drift tilstand. Desuden eliminerer bypass elektromagnetiske forstyrrelser ved fuld driftsspænding.
Har MCI-CH samme beskyttelse mod faseændringer?
Hvad er forskellen på kategorierne AC-3 og AC-4?
Svar: Kategorien AC-3 bruges til asynkronmotorer; start, frakobling under drift, mens AC-4 bruges til styring af asynkronmotorer, start, tilstopning, tørning.
Når vi udfører test i laboratoriet, betyder AC-3, at strømstyrken er 6 x In (nominel strøm), bremsestrøm er 1x In. AC-4: strøm 6 x In, bremsestrøm 6 x In.
Hvad er forskellen på "AC"-brugskategorierne, og hvorfor er de vigtige?
Svar: For at definere vilkårene for kontaktorernes størrelse er brugskategorierne blevet implementeret af IEC. De mest almindelige er: - AC-1: Ikke-induktive eller let induktive belastninger.
- AC-3: Asynkronmotorer: start, frakobling under drift.
- AC-4: kontrol af asynkronmotorer, start, tilstopning, tørning
- AC-15: Skift af elektromagneter (dvs. spoler i kontrolkredsløb).
Den samme kontaktor kan tåle 40 A for AC-1, men kun 27 A for AC-3 (CI 16). Når elektrikere taler om kontaktorers tekniske data, tænker de som regel på AC-3, der er den mest "populære" brugskategori.
Hvilken brugskategori bruges til kontaktorer, der anvendes til skift af rørformede pærer?
Hvordan læser jeg MCI-klassificeringsindekset AC-53b?
Hvordan læser jeg MCI-klassificeringsindekset AC-53a?
Hvad står AC-53a og AC-53b for, og hvad er forskellen?
Svar: Der er to grundlæggende brugskategorier for AC-halvledermotorregulatorer (MCI xx): AC-53a og AC -53b. AC-53a beskriver driftsegenskaber ved styring af asynkronmotorer via en halvlederregulator (MCI) AC -53b beskriver driftsegenskaber ved styring af asynkronmotorer via en halvlederregulator (MCI), der bypasses under drift. Bemærk: Måden, hvorpå regulatoren bypasses, kan være en del af starteren eller monteret separat.
Kan jeg få kvalitetskontrolplaner/arbejdsdiagrammer/materialespecifikationer/FMEA til produkter fra Danfoss?
Kan du sende mig litteratur, brochurer eller kataloger med jeres produkter?
Jeg har foretaget en bestilling via e-handelssystemet.
Kan du kontrollere leveringsdatoerne og undersøge, hvor hurtigt I kan levere?
Kan jeg downloade produktgodkendelser og certifikater fra Danfoss' websted?
Hvor kan jeg finde bestillingsnummeret til en TI 16C?