Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MBT5114 exhaust gas sensors

Ny, mere robust RTD-temperaturføler

23. november 2009
Hvis man vil forlænge levetiden på diesel- og gasmotorer, er det vigtigt at overvåge og styre temperaturen på udstødningsgasser – og dette kræver en nøjagtig temperaturføler. Temperaturfølere, som består af to typer følerteknologi, bruger enten en RTD (Resistance Temperature Detector) med PT100 tynd film-teknologi eller termoelementer. Begge teknologier har sine fordele og ulemper. I Asien foretrækkes RTD-følere, mens termoelementer er populære i Europa. Men dette forhold er ved at ændre sig takket være en ny føler fra Danfoss, som kombinerer det bedste fra begge teknologier.
Lille diameter, to RTD-elementer
Uanset hvilken teknologi du bruger til at måle temperaturen på udstødningsgasser, er der fordele og ulemper. Termoelementer er ideelle til høje temperaturer på op til
800° C. De er også mindre i diameter, og de er mekanisk meget stabile. Ulemperne er, at de er tilbøjelige til elektronisk støj, har et svagt mV-signal og kræver et specielt kompensationskabel.

RTD-følerne har derimod et stærkt ohm-signal, de er ikke tilbøjelige til elektronisk støj og kræver ikke specielle kabler. En ulempe er, at de er mindre mekanisk stærke, de kan kun klare temperaturer op til 600° C, de kræver store følere og bruger tre lederkabler, hvis de skal fungere over lange afstande. Men dette er ved at ændre sig.

Danfoss var opmærksom på en stigende interesse i Europa for at udnytte fordelene ved RTD-teknologi. Derfor udviklede Danfoss, sammen med en stor maskinfabrikant, en 2xPT1000-føler, som besidder alle fordelene fra RTD, minus ulemperne.

En af de største udfordringer var at anbringe og forbinde to små RTD-elementer – som kan modstå temperaturer på 600° C og kraftige vibrationer – i det 4,5 mm brede mineralisolerede kabel. Derfor brugte Danfoss sin omfattende viden om temperaturmåling og produktionsprocesser til at udvikle en patenteret loddeproces med defokuseringslaser, som kan forbinde fire loddepunkter i en enkelt betjening.
Ved at bruge PT1000 tynd film-teknologi i stedet for PT100 eliminerer den nye føler behovet for ledningskompensation og giver en højere opløsning til måling – ideel til måling af de lavere RTD-temperaturpunkter i en motor. Resultatet: En temperaturføler, der kan klare kraftige vibrationer, takket være det unikke design. Den nye føler, som gennemtestes i øjeblikket, forventes at blive introduceret i 2010.

Kontakt din nærmeste Danfoss-leverandør for at få flere oplysninger om vores omfattende produktportefølje og råd om, hvordan vi kan hjælpe dig.



Af Christian Dall Larsen, Market and Application Manager
E-nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at modtage vores e-mail nyhedsbrev med artikler og nyheder om vores produkter og forretning.