Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperature sensors - MBT3270

MBT 3270-temperaturføleren er nu klar til temperaturer op til 300°C

2. november 2009
Danfoss var ved at genudvikle MBT 3270-temperaturføleren, da en mulig kunde havde brug for en temperaturføler med en meget hurtig reaktionstid. Derfor inkluderede Danfoss dette krav i den nye konstruktion. Danfoss' kunder drager nu fordel af en temperaturføler, der kan modstå høje temperaturer, har en hurtigere reaktionstid og flere tilpasningsmuligheder.

Innovation og omkostningseffektivt konstruktion

Efter en intens udviklingsfase lancerede Danfoss en opdateret version af MBT 3270-temperaturføleren i september 2009. Den ombyggede model er mindre kompleks end dens forgænger. Den er også lettere at tilpasse, har en hurtigere reaktionstid og nye tilslutningsmuligheder Og selvfølgelig kan den klare temperaturer på op til 300°C.

Så hvad var udfordringerne ved at genudvikle en temperaturføler til applikationer med høje temperaturer som oliefri luftkompressorer og anlæg til recirkulation af udstødningsgas (EGR-anlæg)?

Den første udfordring var at finde et nyt fyldemateriale, der kan overleve 300°C og stadig opretholde fremragende varmeoverføringsevner. Oliefri luftkompressorer og EGR-anlæg måler begge gasser, så den skulle også kunne reagere hurtigt. En mulig kunde satte faktisk et mål på Tau < 10 sekunder i gennemstrømningen af udstødningsgas ved 6 m/s. Så Danfoss gik i gang med at konstruere en ny vindtunnel til at måle lufthastigheden, og hele processen blev computerstyret for at undgå menneskelige fejl.
Resultatet er en kompakt modulkonstruktion, der ikke kun slår målet på Tau < 10 sekunder med to sekunder ved afprøvninger, men som også har andre fordele. Denne modulkonstruktion betyder, at stik, kabler, procesforbindelser, beskyttelsesrør og følerelementer kan kombineres til at passe til kundens behov. Modulkonstruktionen standardiserer også produktionsprocesserne, så omkostningerne holdes nede uden at kompromittere Danfoss' kvalitet.

MBT 3270 er en hurtig, driftsikker og robust temperaturføler til høje temperaturer, der afgjort er værd at prøve. Kontakt den nærmeste Danfoss-forhandler for at få flere oplysninger.

Af Christian Dall Larsen, Market and Application Manager
E-nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at modtage vores e-mail nyhedsbrev med artikler og nyheder om vores produkter og forretning.