Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV260 gruppe

Forlæng dit industrielle procesudstyrs levetid med magnetventiler fra Danfoss

12. november 2009
EV260B-proportionalventilen fra Danfoss er velegnet til vand, olie og andre neutrale væsker og er ideel til mange industrielle applikationer fra udstyr i fødevare- og procesindustrien til præcisionsudstyr til tandlæger. Med en række imponerende egenskaber giver EV260B-ventilen perfekt processtyring gang på gang.
Præcision og driftssikkerhed
EV260B er en direkte servostyret ventil, der anvendes i industrielle processer med stor kapacitet. EV260B-ventilen er udviklet og konstrueret til stor præcision og har en meget kort reaktionstid - og så er den yderst nem at betjene. I industrielle processer holder perfekt processtyring ikke kun produktions- og driftsomkostninger nede, det forlænger også dit udstyrs levetid.

For at sikre præcis styring af din industrielle applikation har EV260B-ventilen en kort forsinkelsestid mellem den påkrævede gennemstrømning og den realiserede gennemstrømning. Dette sikrer, at den har lav hysterese og fremragende gentagelsesnøjagtighed. Ventilen kan også betjenes ved et lavt differenstryk (ned til 0,5 bar) og stadig fungere præcist. Den har også en næsten flad reguleringskurve, så åbningsgraden er proportionel med indgangssignalet.
Tandlægeudstyr
EV260B-ventilen er en kundefavorit i tandlægebranchen og anvendes til at styre hastigheden på det medie, der bruges i tandlægeudstyr. EV260B-ventilen er kendt for sin driftssikkerhed og lange levetid, samtidig med at den forhindrer lækager og kavitation, hvilket forlænger levetiden for det værdifulde tandlægeudstyr. En indbygget fejlsikker funktion betyder, at ventilen lukker i tilfælde af strømafbrydelse, hvilket beskytter operatører og udstyr.

Kontakt din nærmeste Danfoss-forhandler for at få mere at vide om Danfoss' væskestyringsløsninger. Danfoss' globale tilstedeværelse betyder, at der findes en forhandler nær dig.

Af Laura Escudero, Sales Development Manager, Spanien
Magnetventiler - gruppe

Magnetventiler til industrielle formål

Danfoss' magnetventil-program er et bredt sortiment af ventiler til industrielle applikationer.
Det omfatter versioner i rustfrit stål til aggressive medier, og IP 67 vandtætte kapslinger.

Vi tilbyder produkter, der kan skræddersys til din industri og optimeret til din applikation.