Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AVTA termostatisk ventil

AVTA-termostatventil sørger for enkel og præcis temperaturstyring

29. juni 2009
Da AVTA-termostatventilen fra Danfoss blev lanceret for næsten 50 år siden, var mikrochips ikke en del af vores ordforråd. I dag er AVTA-termostatventilen yderst vigtig for produktionen af mikrochips, da den hjælper de 200 vakuumpumper i et typisk chipproduktionsanlæg med at holde den rette temperatur, hvilket viser ventilens alsidighed og lange levetid, og at den er en ideel komponent til enkel og præcis temperaturstyring.

"Fit and Forget"-ventilen sikrer pålidelighed

Samtidig med at konstante temperaturer er yderst vigtige i chipproduktion, er de også vigtige i andre industrier. Ofte kan selv minimale temperaturafvigelser have en negativ indvirkning på produktkvalitet og overskud.

Den letteste måde at sikre konstante temperaturer er ved at installere en AVTA-termostatventil fra Danfoss (eller den større WVTS). AVTA-termostatventilen har ikke brug for strøm, så hvis el-forsyningen afbrydes, svigter køleanlægget ikke. AVTA-termostatventilen bruger små ændringer i temperaturen til at flytte ventilkeglen og proportionalt ændre gennemstrømningen af kølemiddel.

AVTA-termostatventilen:
  • er desuden modstandsdygtig over for snavs, hvilket øger pålideligheden, samtidig med at det reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • er modstandsdygtig over for vandtryk, hvilket sikrer pålidelig drift i hele trykområdet
  • minimerer forbruget af kølevand
  • kan arbejde fra et differenstryk på 0 bar
  • justerer temperaturen til den påkrævede værdi med en høj grad af præcision og
  • er lettere at montere end elektriske styreventilløsninger
Produktion
Næsten 50 år efter lanceringen er den selvregulerende ventil stadig et populært valg til hydrauliksystemer, kompressorer, vakuumpumper, renserimaskiner, destillationsanlæg, trykkemaskiner, sprøjtestøbemaskiner, ruller, anlæg med oliekøling og højteknologiske applikationer, herunder chipproduktion.

Ligesom der er udviklet forskellige typer af applikationer for AVTA-termostatventilen med årene, har selve ventilen også udviklet sig. AVTA-termostatventilen fås nu i afzinkningsbestandig messing samt syrefast, rustfrit stål og titanium, som er specielt udviklet til at klare aggressive medier. Kontakt din nærmeste Danfoss-forhandler for at få mere at vide om termostatventiler og andre Danfoss-produkter. Danfoss' globale tilstedeværelse betyder, at der findes en forhandler nær dig. 

Af Wang Jianjun, Application Manager, Kina
E-nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at modtage vores e-mail nyhedsbrev med artikler og nyheder om vores produkter og forretning.