Industriautomatik
> Industrial Automation
> Produktinformation
> Produkter
> Industrier
> Kontakt os
> Nyheder
> Registrer dig til nyhedsbrev
> Dokumentation
> Reklamationsbehandling
> Grossister/Samarbejdspartnere
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Biomasse ventil

Industrikedler og fjernvarme

Effektiv og pålidelig  

Danfoss Industriautomatik leverer omfattende løsninger, som inkluderer både teknisk viden, levering af komponenter og efterfølgende rådgivning. 

Uanset om dine behov er at forbedre effektiviteten eller spare på omkostningerne, kan vi hjælpe med at opfylde kravene til dine applikationer.
En mand i et fjernvarmeværk

Anvendelsesområdet fjernvarme og kedler

Danfoss Industrial Automation tilbyder regulatorløsninger i verdensklasse til en række anvendelsesområder:

  •  Kedler
  •  Kedelrumsudstyr
  •  Biomassekedler
  •  Fjernvarme
Rør i fjernvarmeanlæg

Toneangivende inden for kedelregulatorer

I kedelsystemer til industriel opvarmning og fjernvarme er 100 % driftssikkerhed en absolut nødvendighed for at sikre en jævn forsyning af varmt vand eller damp - såvel som et sikkert arbejdsmiljø.

BCP-pressostaten er udviklet specielt til dampkedelanlæg. Den leveres med automatisk nulstilling til kedelstyring og med manuel nulstilling til brug som sikkerhedsgrænseafbryder.
Produkter til fjernvarme og kedelstyring

Vores produktprogram

Her finder du oplysninger om det helt rigtige produkt til dit anvendelsesområde.
BVTS ventil

Danfoss' BVTS-termostatventil til biomassekedler - pålidelig, sikker og med optimal ventiltæthed

Set i lyset af de stigende energipriser og den tiltagende miljømæssige bevidsthed er biomasse fremtidens brændstof.
Med Danfoss' BVTS-termostatventil opnås en pålidelig, sikker og vedligeholdelsesfri drift, som er med til at gøre biomassekedler til det naturlige valg til miljøvenlig opvarmning af f.eks. boliger, industri og kommercielt byggeri.