Snekkegearmotor BS-serien
Funktioner og fordele
Produktprogram
Nominel effekt på op til 45 kW
Norminelt moment 90 - 16,800 Nm
Vigtigste funktioner
8 gearstørrelser designet til momenter fra 25 til 1000 Nm.
Motoreffekter fra 0,03 til 5,5 kW.
Hulaksler kan fås gennem hele produktprogrammet.
Uovertrufne monteringstilpasninger og en lang række optioner.
Omfatter en version med integreret frekvensomformer op til 7,5 kW (EtaSolution serie K).
Den uovertrufne beskyttelse fra IP65 til IEC 529 betyder, at du kan være sikker på, at BS-serien er støvtæt og sprøjtevandsikker, og at den kan bruges udendørs eller i våde og støvede miljøer, uden at der skal anvendes yderligere kapslinger.
Det "vekselretter-venlige" design sikrer nem integration nu og en reelt fremtidssikret løsning.
Tomme- eller metersystemdimensionerede udgangsaksler er standard og sikrer nem integration i alle applikationer.
Hule udgangsaksler kan fås selv i de mindste størrelser, hvilket sikrer en nem rentabel anvendelse.
Funktioner og fordele
- De 100% fleksible monteringsmuligheder omfatter aksel-, grundplade-, overflade- og flangeløsninger. Motorklemkassen kan monteres i alternative positioner roteret i trin på 90° omkring motorhuset, hvilket giver uovertrufne integrationsmuligheder.
- 100% positionsfleksibilitet. BS-enheden kan monteres i enhver påkrævet position, dvs. vandret, lodret eller hængende, så den nemt opfylder alle krav.
- Den høje grad af udskiftelighed for alle gearmotorkomponenter giver kunden flere muligheder, reducerede omkostninger, hurtigere leveringer og en hurtigere "indlæringskurve" for vedligeholdelse.
- BS-serien overholder nordamerikanske og internationale standarder, herunder NEMA, IEC, CSA og CE. Den muliggør derved godkendelse på verdensplan og udgør en ægte totalløsning for vores globale kunder.
- De generøst dimensionerede kugle- eller rullelejer, indsatshærdede smedede og slebne gear og internt og eksternt forstærkede gearkasser sikrer en lang levetid med et lavt vedligeholdelsesniveau.
- En hærdet slidmuffe og en slyngningsring ved rotorpakningen muliggør en reduceret sumpkapacitet, driftssikker smøring og mange års lækfri ydelse.
- Støjsvag drift er et kendetegn for Danfoss Bauer-gearmotorer, så BG-serien betyder også bekvemme og sunde arbejdsmiljøer.
- Et minimalt vedligeholdelsesniveau er en grundlæggende egenskab ved Danfoss Bauer-gearmotorprogrammet. Der skal normalt skiftes smøremiddel efter 15000 kørte timer med mineralolie eller efter 25000 kørte timer eller 2-3 år med syntetisk olie.