VLT Frekvensomformere
> Danfoss VLT Drives
> Produkter
> Produktkonfigurator
> Software Downloads
> Dokumentation
> Brochurer
> Service
> Kurser
> Case Stories
> Om os
> Nyheder
> Tilmeld Nyhedsbrev
> Kontakt os

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
VLT® Soft Starter MCD 500

VLT® Soft Starter MCD 500

VLT® Soft Starter MCD 500 er en samlet motorstarter løsning. Soft starteren måler motorstrømmen og kontrollerer rampeprofilen efter denne feedback.

Funktioner og fordele

Power range
Effektområde 21 – 1600 A, 7,5 – 800 kW (1,2 MW Inside Delta tilslutning)Versioner for 200 til 690 VAC

AAC, Adaptive Acceleration Control sørger for at bruge den start og stop profil, der passer bedst. Adaptive Acceleration Control betyder, at for hver start og stop, sammenligner motorstarteren det aktuelle forløb med den profil, den blev indstillet til, og vil næste gangjustere ydelsen så kurven bliver optimal

VLT ® Soft Starter MCD 500 har et grafisk display med fire tekstlinjer og et logisk tastatur der gør programmeringen let. Under Advanced setup vises den operationelle status. Tre menu systemer optimerer programmeringen:
Quick Menu, Application Setup (justering i forhold til anlægget) og Main Menu (hovedmenuen).  


Start og stop
Adaptive Acceleration Control (AAC)Strømgrænse start
Strøm rampe start
2 set-up
Kick-start
Jog
Adaptive Deceleration Control (AAC)TVR soft stop (Timed Voltage Ramp) Friløb til stop
DC bremse funktion – 3-faset
Soft stop funktion


Funktioner og fordele

Beskyttelse
Som MCD 202 +
Lav strøm
Strøm ubalance
Starter overtemperatur
Genstarts forsinkelse
Advarsel inden trip
Justerbar følsomhed for fase ubalance
- Programmerbart trip funktion, trip
- Individuel fase fejl trip
- Individuel SCR kortslutnings trip
- Intern bypass relæ overbelastning
- Intern bybass relæ fejl

Fuld justerbar beskyttelse
Bus kommunikations fejl
Køleplade overtemperatur
Forsynings frekvens, eksternt trip

Udgange
Tre relæ-udgange:
1 programmerbar
Programmerbar analog udgang – motor termistor

Tilbehør

VLT® Soft Starter MCD 500 er beregnet til væg montage. Fjernbetjeningsmodulet gør det muligt at overvåge motorens driftstilstand også hvis soft starteren er bygget ind i et skab.  

- Inside delta tilslutnings sæt.  
- Seriel kommunikations modul  
- Software til dimensionering, kontrol og overvågning

Betjening
Grafisk display – 8 sprog. Betjenings panel med Quick menu, applikations menu, start, stop, reset og  fjernbetjenings knapper. Indgange for to eller tre-tråds start/stop. 

Andet
Bypass indbygget op til 110 kW Justerbare strømskinner fra 360A og opefter
Timer – drifts tid
Jog – langsom kørsel
Automatisk reset af fejl
Nød kørsel (Fire mode)
Log funktioner (99), begivenheder, problemer og trip Programmerbare måling og overvågning
Simulering uden at tilslutte hovedforsyningen