VLT® HVAC Drive FC 100
Danfoss VLT® HVAC Drive er udviklet til ventilation, varme og køleapplikationer. Med en VLT® HVAC Drive, der indeholder en bred vifte af standardfunktioner og ekstra funktioner, opnås de laveste samlede ejerudgifter.
|
VLT® AQUA Drive FC 200
Danfoss VLT® AQUA Drive er udviklet til vand- og spildevandsapplikationer. Med en VLT® AQUA Drive, der indeholder en bred vifte af standardfunktioner og ekstra funktioner, opnås de laveste samlede ejerudgifter i forbindelse med ...
|
VLT® AutomationDrive FC 300
VLT® AutomationDrive repræsenterer et enkelt frekvensomformerkoncept, der styrer hele rækken af operationer fra standard til servo-lignende applikationer på enhver maskine eller produktionslinje. Den modulopbyggede åben-teknologiplatform, ...
|
VLT® 2800 Series
VLT® 2800-serien er blandt de mindste universelle frekvensomformere på markedet. Udviklet til pladsbesparende montering side om side.Vælg at få den med f.eks. motorspoler, RFI-filter, LC+1B-filtre.
VLT® 2800 er en av...
|
VLT® Micro Drive
VLT® Micro Drive er en universel frekvensomformer til styring af AC-motorer på op til 7,5 kW. Det er en lille frekvensomformer med maksimal styrke og driftssikkerhed. Overholder RoHS-kravene. VLT® Micro Drive er produceret med r...
| |