VLT Frekvensomformere
> Danfoss VLT Drives
> Nyheder
> Tilmeld Nyhedsbrev
> Produkter
> Produktkonfigurator
> Software Downloads
> Dokumentation
> Brochurer
> Service
> Kurser
> Case Stories
> Om os
> Kontakt os

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
VLT® AHF 005 og AHF 010 Harmonisk filter

VLT® AHF 005 og AHF 010 Harmonisk filter 

Danfoss AHF 005 og AHF 010 er avancerede harmoniske filtre, der ikke skal sidestilles med traditionelle harmoniske filtre. De harmoniske filtre fra Danfoss er blevet særligt udviklet til at passe til ...

Funktioner og fordele

Område
380 - 415 V, 50/60 Hz, 10 - 370 A
440 - 480 V, 60 Hz, 10 - 370 A
500 - 525 V, 50 Hz, 10 - 324 A
690, 50 Hz, 43 - 370 A

Omgivelsestemperatur
5 °C til 40 °C uden derating

Overbelastningskapacitet
160 % for 60 sek. hvert 10 min.

Kapslinger
IP 20-kapsling i hele effektområdet

Montering

  • Side-om-side-montering med frekvensomformeren
  • Parallelmontering er mulig for større strømområde


Godkendelser

  • CE
  • UL

Funktioner og fordele

Danfoss AHF 010 og AHF 005 har følgende egenskaber:
  • Lille, kompakt kabinet, der passer i en tavle
  • Nem at bruge i eftermontageapplikationer
  • AHF 010 reducerer den samlede harmoniske strømforvrængning til 10 %
  • AHF 005 reducerer den samlede harmoniske strømforvrængning til 5 %
  • Et filtermodul kan bruges til flere forskellige frekvensomformere
  • Høj virkningsgrad
  • Brugervenlig idriftsætning - tilpasning ikke nødvendig
  • Rutinemæssig vedligeholdelse er ikke nødvendig