VLT Frekvensomformere
> Danfoss VLT Drives
> Produkter
> Produktkonfigurator
> Software Downloads
> Dokumentation
> Brochurer
> Service
> Kurser
> Case Stories
> Om os
> Fotos
> Nyheder
> Tilmeld Nyhedsbrev
> Kontakt os

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
VLT® Effektoptioner MCC 102 dU/dt-filter

MCC 101 Sinusbølgefiltre

Sinusbølgefiltre giver en sinusformet fase-fase-motorspænding og reducerer belastningen af motorisoleringen og fjerner akustisk koblingsstøj fra motoren. Lejestrømmen reduceres også, især i større mot...

Funktioner og fordele

Område
3 x 200 - 500 V, 2,5 - 1200 A
3 x 525- 690 V, 13 - 1320 A

Kapslinger
IP 00- og IP 20-kapsling i hele strømområdet

Montering
Side-om-side-montering med frekvensomformeren
Filtre er vægmonterede op til 115 A og gulvmonterede over den størrelse

Den perfekte løsning til:
Applikationer med ældre motorerAggressive miljøer
Applikationer med hyppig bremsning
690 V-applikationer med almene motorer

Undgå forstyrrende pulser
Sinusbølgefiltre forhindrer forstyrrende pulser i at blive overført til downstream-motorer. Kapaciteter i skærmede motorforsyningskabler kan f.eks. forårsage øget strøm i svingningskreds via motorlejer, fordampende smøremidler og forårsage skade på lejerne.Tab af hvirvelstrøm i motoren kan på denne måde også minimeres, hvilket resulterer i en køligere motor, og dermed øges motorens levetid.

Funktioner og fordele

Beskytter frekvensomformeren
Udover beskyttelse af motoren, beskytter sinusbølgefilteret også vekselretteren, da den lave pulsbelastning gengives i det lave halvledertab.

Fordele:
Beskytter motoren mod dU/dt-belastning, som forlænger levetiden
Reducerer tab afhængigt af motorfrekvens, tab af hvirvelstrømme og spredte flux-tab
Reducerer akustisk koblingsstøj i motoren
Reducerer halvledertab i frekvensomformeren med lange motorkabler
Reducerer elektromagnetiske, udstrålede emissioner på ubeskyttede motorkabler Reducerer spidsspændinger
Reducerer elektriske afladninger i motorkonstruktionen, så lejernes levetid forlænges
Kompatible med alle styreprincipper inklusiv flux og WC+
Parallel filterinstallation er mulig med applikationer i højeffektområdet