VLT Frekvensomformere
> Danfoss VLT Drives
> Produkter
> Produktkonfigurator
> Software Downloads
> Dokumentation
> Brochurer
> Service
> Kurser
> Case Stories
> Om os
> Nyheder
> Tilmeld Nyhedsbrev
> Kontakt os

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
VLT® Effektoptioner MCC 102 dU/dt-filter

VLT® Effektoptioner MCC 102 dU/dt-filter

dU/dt-filtre reducerer dU/dt-værdierne på fase-fase-spændingen i motorklemmen – et problem, der er vigtigt i forbindelse med korte motorkabler.

dU/dt-filtrene reducerer motorisolationsbelas...

Funktioner og fordele

Område
3 x 200 - 500 V, 24 - 2300 A
3 x 525 - 690 V, 28 - 1350 A

Motorfrekvens
0-60 Hz uden derating 100 Hz med derating

Omgivelsestemperatur
-25 °C til 40 °C uden derating

Maks. koblingsfrekvens
fsw 1,5 kHz - 4 kHz afhængigt af filtertype

Overbelastningskapacitet
160 % for 60 sek. hvert 10 min.

Kapslinger
IP 00- og IP 20-kapsling i hele strømområdet.

Montering

  • Side-om-side-montering med frekvensomformeren
  • Filtre er vægmonterede op til 115 A og gulvmonterede over den størrelse


Godkendelser

  • CE
  • UL (op til 115 A)

Funktioner og fordele

Den perfekte løsning til:

  • Applikationer med korte motorkabler
  • Applikationer med ældre motorer
  • Aggressive miljøer
  • Applikationer med hyppig bremsning
  • Motorkabellængde op til 150 m.

Spændingsoversving og spidsspænding
På grund af spændingspulser opstår spidsspænding i chokeren hver gang, der kobles ud. Jo højere induktans, jo højere spidsspændinger, der forårsager belastningssituationer i den tilkoblede motors viklingsisolering.

På grund af kabelimpedansen reduceres dU/dt-belastningen - i tilfælde af lange motorkabler – til mindre problematiske værdier.

På trods af de reducerede dU/dt-værdier forårsaget af kabelimpedansen resulterer dette ikke i nogen betydelig belastningsafhjælpning for motoren, da de øgede spændingsamplituder repræsenterer den dominerende belastningsfaktor.

Fordele

  • Beskytter motoren mod spidsspændinger og høje dU/dt-værdier, som dermed forlænger motorens levetid
  • Tillader brugen af motorer, som ikke er udarbejdet specielt til drift af frekvensomformere, f.eks. i eftermonterede applikationer.
  • Mindre størrelse, vægt og pris sammenlignet med sinusbølgefiltre
  • Mulighed for tilslutning af afskærmede kabler med inkluderet frakoblingsplade
  • Kompatible med alle styreprincipper inklusiv flux og WC+
  • Parallel filterinstallation er mulig med applikationer i højeffektområdet