Pladsbesparende frekvensomformere
20. april 2012
Nu kan du få VLT® High Power frekvensomformere mellem 90 og 315 KW i helt ny kompakt D-Frame i montagevenlig udførsel.
Afhængig af effekten kan størrelsen reduceres med op til 68 procent i forhold til tidligere modeller. De nye frekvensomformere sparer plads til installation og den største pladsbesparelse ses ved 250 KW VLT® frekvensomformeren, hvor der nu kun er behov for 0,140 m³ sammenlignet med tidligere 0,450 m³. Dermed er Danfoss drevene de mindste af denne type drev på markedet.
Der er stadig integreret de samme features, som blandt andet sikrer høj virkningsgrad og optimal EMC performance.
De nye D-Frame modeller fås i kapslingsklasserne IP20, 21 og 54.