Funktioner og fordele
Produktprogram
1 x 200–240 V AC 0,18–2,2 kW
3 x 200–240 V AC 0,25–3,7 kW
3 x 380–480 V AC 0,37–22 kW
VLT® Micro Drive er en ægte VLT® -frekvensomformer, og udmærker sig ved uovertruffen driftssikkerhed, brugervenlighed, kompakt funktionalitet og særdeles nem idriftsætning. Klemmenumrene er benævnt på samme måde som resten af VLT® -familien.På trods af den kompakte størrelse og den nemme idriftsætning kan VLT® Micro Drive sættes op, så den fungerer perfekt i selv meget komplekse applikationsopsætninger.
Med ca. 100 parametre kan enheden indstilles til optimal energibesparelse og drift.
Coated PCB-standard
Til barske miljøer.
Utroligt pladsbesparende ved opstilling side-om-side
Det kompakte design i bogformat gør det muligt at montere enheden uden derating.
Minimal støvindtrængning
VLT® Micro Drive er udviklet til at holde tvungen ventilation væk fra elektroniske dele. Kredsløbskortene er godt beskyttede i frekvensomformeren.
Indbygget RFI
Radioforstyrrelser fra motorkabler begrænses med det indbyggede RFI-filter, og gør det muligt at anvende 15 m motorkabler (skærmet). Overholder EU-standarder.
Indbygget bremsefunktion
Med de indbyggede DC- og AC-bremsefunktioner kan VLT® Micro Drive omdanne kinetisk energi i applikationen til bremseeffekt for opbremsning af motoren. En bremsechopper er indbygget i frekvensomformere fra og med 1,5 kW.
Displayindstilling
Numerisk lcp-betjeningspanel-Uden potentiometer (LCP 11)
-Med potentiometer (LCP 12)
LCP Frembygningssæt inkl. 3 m kabel
Tilbehør
IP21/NEMA 1 sæt
Frakoblingspladesæt
DIN-skinnemonteringssæt.
Specifikationer
Netforsyning (L1, L2, L3):
Forsyningsspænding
1 x 200-240 V ±10 %, 3 x 200-240 V ±10 %3 x 380–480 V ±10%
Udgangsdata (U, V, W): Udgangsspænding. 0-100 % af forsyningsspænding
Udgangsfrekvens
0-200 Hz (VVC+-tilstand), 0-400 Hz (U/f-tilstand)
Kobling på udgang Ubegrænset
Rampetider
0,05-3600 sek.
Digitale indgange:
Programmerbare indgange
5
Logik
PNP eller NPN
Spændingsniveau
0–24 V
Pulsindgange:
Programmerbare indgange 1*
Spændingsniveau
0-24 V DC (PNP positiv logik)
Pulsindgangsfrekvens
20–5000 Hz*
En af de digitale indgange kan bruges til pulsindgange.
Analog indgang:
Analoge indgange
2
Tilstande
1 strøm/1 spænding eller strøm
Spændingsniveau
0 – 10 V (skalerbar)
Strømniveau
0/4-20 mA (skalerbar)
Analog udgang:
Programmerbare analoge udgange 1
Strømområde ved analog udgang0/4–20 mA
Relæudgange:
Programmerbare relæudgange
1 (240 VAC, 2 A)
Godkendelser:
CE, C-tick, UL
Fieldbus-kommunikation:
FC-protokol
Modbus RTU