VLT Frekvensomformere
> Danfoss VLT Drives
> Nyheder
> Tilmeld Nyhedsbrev
> Produkter
> Produktkonfigurator
> Software Downloads
> Dokumentation
> Brochurer
> Service
> Kurser
> Case Stories
> Om os
> Kontakt os

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
VLT® 2800 Series

VLT® 2800 Serie

VLT® 2800-serien er blandt de mest universelle frekvensomformere på markedet. Udviklet til pladsbesparende montering side om side. Vælg at få den med f.eks. motorspoler, RFI-filter, LC+1B-f...

Funktioner og fordele

Produktprogram
0,55 - 18,5 kW
(3-faset 380 - 480 V ± 10%; 50/60 Hz)
0,37 - 1,5 kW
(Kombineret 1- og 3-faset 200 - 240 V ± 10%; 50/60 Hz)
2,2 - 3,7 kW
(3-faset 200 - 240 V ± 10%; 50/60 Hz)

Regulerbar udgangsfrekvens mellem 0 og 1000 Hz

Produktsikkerhed
100% kortslutningssikret
100% jordfejlbeskyttelse
Nettransientbeskyttelse
Kobling på indgang
Kobling på udgang
Galvanisk adskillelse
Udviklet i overensstemmelse med EN 50178

Hastighedskompensation, præcist stop

Bedre processtyring
Samme stopdistance, uafhængigt af motorhastighed

Præcist stop
Afbryderstyret stop
Højere procesgentagelighed
Veldefineret stop

Tællerstop
Præcis positionering
Høj frekvensindgang (65 kHz)
24 V incremental encoderindgang
Absolut-encoderindgang som option

Automatisk motortilpasning
Motor og frekvensomformer passer perfekt sammenMåler statormodstand (RS) Bedre akselydeevneMålinger udføres uden anvendelse af momentKontrollerer for manglende motorfaser

Ingen derating ved 45ºC
VLT® 2800 vil køre normalt (intet behov for varighed) i miljøer med temperaturer op til 45°C døgngennemsnit maks. 40°C

Funktioner og fordele

Fleksibel montering
Vandret montering Lodret monteringSide-om-side-montering
Ingen derating Gælder også for modulerTemperaturstyret ventilator

Koldpladeteknik
Reduceret opvarmning i kabinettetMere kompakt installationKabinetter med højere kapslingsklasseBeskyttelse mod:
-Støv
- Snavs
- Luftfugtighed
Varmen afgives gennem frekvensomformerens bagside

Kommunikation
DeviceNet
Modbus RTU
Metasys N2
Profibus DP, tilbehør

Fieldbus-systemer
Profibus DP 3 eller 12 Mbit/s Op til 127 noder pr. installationHjemmeside: www.profibus.com

DeviceNet Op til 500 kbit/s Op til 64 noder pr. installationHjemmeside: www.odva.com

EMC-filter og DC-spoler
Overensstemmelse med EMC-standarder.Indbygget EN 55011 1A-filter, 25 m skærmet kabel. Ingen EMC-forstyrrelse.EN 55011 1B-filter kan fås som modul.IT-netkompatibel version med RFI-filter (op til 4 kW).VLT 2880-2882 med RFI- afbryder .

Bremsefunktioner
DC-bremsning - ca. 20% bremsemoment
AC-bremsning - ca. 20% bremsemoment
Dynamisk bremsning
- Indbygget bremsechopper
- 160% bremsemoment
LCP2 alfanumerisk display med kopieringsfunktion
MCT10 software