VLT Frekvensomformere
> Danfoss VLT Drives
> Produkter
> Produktkonfigurator
> Software Downloads
> Dokumentation
> Brochurer
> Service
> Kurser
> Case Stories
> Om os
> Nyheder
> Tilmeld Nyhedsbrev
> Kontakt os

Følg os:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
VLT® HVAC Drive FC 100

VLT® HVAC Drive FC 102

Danfoss VLT® HVAC Drive er udviklet til ventilation, varme og køleapplikationer. Med en VLT® HVAC Drive, der indeholder en bred vifte af standardfunktioner og ekstra funktioner, ...

Funktioner og fordele

Område
200-240 V .....1,1 kW - 45 kW
380-480 V .....1,1 kW - 1000 kW
525-600 V .....1,1 kW - 90 kW
525-690 V .....11 kW - 1,4 MW

Kapslinger
IP20/chassis, IP21/NEMA 1,IP55/NEMA 12 og IP66/NEMA 4X

Dedikerede HVAC-funktioner til autoindstilling af PI-reguleringer
Med autoindstilling af PI-reguleringerne kan frekvensomformeren overvåge, hvordan systemet reagerer på korrektioner foretaget af frekvensomformeren - og den lærer også af den, så den hurtigt opnår præcis og stabil drift.

Automatisk energioptimering
Med standardfunktionen AEO fås optimeret motormagnetisering ved alle hastigheder og belastninger.Derved øges energieffektiviteten med 5-15 % ved delvis belastning.

Energiovervågning
Der følger detaljerede oplysninger om energiforbrug med VLT® HVAC Drive, så du derved kan identificere laveffektive komponenter i HVAC-systemet.

Automatisk resonansovervågning
Frekvensomformeren kan nemt indstilles til at undgå frekvensbånd, hvor tilsluttede ventilatorer skaber resonans i ventilationssystemet. Derved nedbringes installationstiden og slitage på systemet.

Overvågning af ventilatorrem
Ud fra relationen mellem strøm og hastighed kan VLT® HVAC Drive genkende et kilremsbrud.

Fire Override-tilstand
I Fire Override-tilstand reagerer VLT® HVAC Drive ikke på kontrolsignaler, advarsler eller alarmer.Den fortsætter den pålidelige drift så længe som muligt og kører indtil automatisk destruktion for at sikre, at brandudgange bevares fri for røg.

Indstillet temperaturpunkt
VLT® HVAC Drive beregner den faktiske rumtemperatur ud fra trykket i kølemediet og finjusterer kompressordriften i overensstemmelse med temperaturen, uden at der er behov for yderligere software, følere eller styreenheder.Med denne funktion kan der anvendes en billigere trykføler.

Rørfyldetilstande
Aktiverer kontrolleret (lukket sløjfe) opfyldning af rør. Forhindrer vandtrykstød, vandrør, der springer, eller sprinklerhoveder, som sprænges.

Slut på pumpe-kurve registrerer brud og lækager
Funktionen registrerer brud og lækager. Slut på kurve udløser en alarm, afbryder pumpen eller udfører en anden brugerdefineret handling.

Tørpumpebeskyttelse sænker vedligeholdelsesomkostninger
VLT® HVAC Drive evaluerer konstant pumpens tilstand baseret på interne frekvens-/effektmålinger.

Standardkaskadestyreenhed
Den integrerede kaskadestyreenhed kan styre op til tre pumper med fast førende pumpe.

Motoralternering
Den indbyggede logik styrer alternering mellem to pumper i drift-/standby-applikationer. Bevægelse af standby-pumpen forhindrer, at pumpen sidder fast.En intern timer sørger for, at pumperne anvendes ligeligt.

Flow-kompensationn
Funktionen til flow-kompensation reducerer trykindstillingspunktet i forhold til gennemstrømningen - hvilket er energibesparende.

Indledende/slutrampe
Med den indledende rampe opnås hurtig acceleration af pumperne til den minimale hastighed, hvorfra den normale rampe tager over. Dette forhindrer tryk- og lejeskader. Sensorless tryk- eller flow-styring

Sikkerhed
VLT® HVAC Drive kan leveres med en sikker standsningsfunktion, som er egnet til kategori 3-installationer i henhold til EN 954-1. Denne funktion forhindrer frekvensomformeren i at starte utilsigtet

Tilbehør

Til VLT® HVAC Drive findes der et bredt udvalg af tilbehør, så du kan tilpasse enheden efter behov.Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen.

Optioner
Optioner til buskommunikation, brugerprogrammer osv. leveres klar til plug-and-play.

Displayoptioner
LCP-betjeningspanel (grafisk og numerisk) Kabel til LCP, 3 m Frembygningssæt til LCP-betjeningspanel

Applikationsoptioner
Eksternt 24 V-forsyningskort

Serielle kommunikationsoptioner
Profibus-optionskort (MCA-101) DeviceNet-optionskort (MCA-104) BALnet (MCA-109)LonWorks (MCA-108)

I/O-optioner
Universal I/O-option (MCB 101) Relæoption (MCB 105).Ekstern 24 V DC-forsyningsoption (MCB-107) Analog I/O med backup af realtidsur (MCB-109).

Filtre
Harmonisk filter (AHF 005/010 MCE) Sinusbølgefiltre (MCC 101) dU/dt-filter (MCC 102)

Andet tilbehør
IP21/NEMA1-sæt USB-tilslutningskabel til PC Harmonisk filterkabel til PC